ACS880-14, regenerative single drive modules

Αξιοποιήστε την ενέργεια πέδησης


Το συμπαγές ACS880-14 module δεσμεύει και αξιοποιεί την ενέργεια πέδησης εξασφαλίζοντας μειωμένο κόστος. Με τη λειτουργία αναγέννησης, η ενέργεια πέδησης του κινητήρα επιστρέφεται πίσω στο ρυθμιστή και διανέμεται στο δίκτυο, ώστε να αξιοποιηθεί από τον υπόλοιπο εξοπλισμό. Με τη μηχανική πέδηση ή την πέδηση μέσω αντιστάσεων, η ενέργεια πέδησης καταναλώνεται σε θερμότητα και συχνά απαιτείται επιπρόσθετος εξοπλισμός ψύξης. Σε σύγκριση με άλλες μεθόδους πέδησης, ο ACS880-14 εξοικονομεί περισσότερη ενέργεια και παρέχει εύκολη και οικονομικά αποδοτική εγκατάσταση.

Εξοπλισμένος με ενεργή μονάδα παροχής και με ενσωματωμένο φίλτρο αρμονικών σημάτων σε σειρά, αυτός ο regenerative ρυθμιστής στροφών παράγει εξαιρετικά χαμηλά αρμονικά σήματα.

Αυτά τα modules έχουν σχεδιαστεί ειδικά για κατασκευαστές μηχανημάτων και συστημάτων, με στόχο την ευελιξία και την απλότητα του ηλεκτρολογικού πίνακα. Διαθέσιμα σε παραλλαγές κατακόρυφου και επίπεδου σχεδιασμού, μπορούν εύκολα να εισαχθούν στο πλαίσιο χρησιμοποιώντας τροχήλατη βάση.


Βασικά χαρακτηριστικά

  • Εύρος ισχύος από 110 έως 400 kW / 380 έως 690 V
  • Βαθμός προστασίας IP20 - δυνατότητα συναρμολόγησης με φλάντζα 
  • Συμπαγής σχεδιασμός - χωρίς την ανάγκη επιπρόσθετου σχεδιασμού
  • Δυνατότητα διαρκούς αναγέννησης του 100% της ισχύος 
  • Συνολική αλλοίωση συνεχούς ρεύματος λόγω αρμονικών τυπικά <3% σε συνθήκες ονομαστικής λειτουργίας και δικτύου χωρίς παρεμβολές
  • Εργοστασιακά ελεγμένη λύση για υψηλή αξιοπιστία 
  • Βασισμένα στην αρχιτεκτονική των πλήρως συμβατών ρυθμιστών στροφών της ABB
  • Άμεσος έλεγχο ροπής (Direct Torque Control) στη βασική έκδοση
  • Ενσωματωμένη ασφάλεια, με λειτουργία ασφαλούς απενεργοποίησης καναλιού ροπής (STO) 
  • Υποστηρίζει εύρος πρωτοκόλλων επικοινωνίας, επιλογών I/O και κωδικοποίησης
  • Ευελιξία επιλογών I/O και κωδικοποίησης

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Μοιραστείτε αυτήν τη σελίδα

Χρήσιμοι σύνδεσμοι και διαθέσιμα αρχεία

Loading documents