HES880 φορητός ρυθμιστής στροφών

Συμπαγή και στιβαρά drive modules για βαρέα υβριδικά ή πλήρως ηλεκτρικά οχήματα και θαλάσσιες εφαρμογές

Η αξιοπιστία και η υψηλές επιδόσεις σε απαιτητικές συνθήκες είναι κρίσιμες για τις διεργασίες σας. Οι ρυθμιστές HES880 έχουν σχεδιαστεί με αυτό τον στόχο και σας βοηθούν να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας, ενώ μειώνουν την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές.


Με την υψηλή του αντοχή σε δονήσεις, ο HES880 προσφέρει τη στιβαρή και αξιόπιστη επίδοση που αναζητάτε. Όταν χρησιμοποιείται σε λειτουργία regenerative inverter, ελέγχει τη ροπή και την ταχύτητα του ηλεκτρικού κινητήρα, ο οποίος μπορεί να είναι κινητήρας έλξης ή οποιουδήποτε άλλου τύπου κινητήρας. Όταν χρησιμοποιείται σε λειτουργία converter, ελέγχει τη συνδεσιμότητα του ηλεκτρικού δικτύου και φορτίζει τις μπαταρίες, όσο το μηχάνημα δεν κινείται. Στη λειτουργία DC/DC converter, ο ρυθμιστής στροφών μεταφέρει ενέργεια από και προς μία μπαταρία ή έναν υπερπυκνωτή. Η αποθήκη ενέργειας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πλήρη ηλεκτρική λειτουργία ή υβριδικά με έναν πετρελαιοκινητήρα για μέγιστη ισχύ, καθώς και για λειτουργία με μπαταρίες, με τον πετρελαιοκινητήρα να λειτουργεί ως μονάδα επέκτασης του εύρους ισχύος.

ABB Powertrain και ηλεκτρονική κινητικότητα

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Μοιραστείτε αυτήν τη σελίδα

Βιομηχανία Ναυτιλίας
Μηχανήματα εργασίας

Αξίζει να δείτε

Ο HES880 είναι κατάλληλος για πολλές εφαρμογές στο πλοίο όπως πρόωση, γεννήτριες, μετατροπή DC/DC (ενέργεια από και προς μπαταρίες και σούπερ πυκνωτές), γερανούς και βαρούλκα. Χάρη στο πολύ συμπαγές μέγεθος και το περίβλημα από χυτό αλουμίνιο IP67, ο HES880 είναι πολύ κατάλληλο για μικρότερα δοχεία όπου πρέπει να εγκατασταθούν ρυθμιστές στροφών σε στενούς χώρους με περιορισμένη/χωρίς προστασία από τα στοιχεία.

Τα βασικά χαρακτηριστικά σχεδίασης της λειτουργικότητας εκτός δικτύου είναι η υψηλή ποιότητα της ηλεκτρικής ισχύος στο δίκτυο, η ικανότητα τροφοδοσίας υψηλών ρευμάτων και η ικανότητα αντιστάθμισης αρμονικών. Ενώ η ποιότητα του πλέγματος και η ικανότητα αντιστάθμισης αρμονικών είναι προφανή οφέλη, η υψηλή ικανότητα ρεύματος σφάλματος είναι εξίσου σημαντική. Απαιτείται υψηλό ρεύμα σφάλματος για την ηλεκτρική προστασία των ηλεκτρικών προστατευτικών.

Επίσης ευεργετική είναι η δυνατότητα χρήσης ελέγχου διπλής περιέλιξης όταν απαιτείται υψηλή ισχύς ή πλεονασμός. Στην εφαρμογή υψηλής ισχύος μπορείτε να έχετε μισή ισχύ σε περίπτωση αποτυχίας μιας μονάδας.

Η ύπαρξη ανταλλακτικών είναι εύκολη καθώς υπάρχει μόνο ένα υλικό που μπορεί να εκτελέσει σε τρεις διαφορετικούς τρόπους.

  • Μετατροπέας για κινητήρα έλξης και γεννήτρια έως 510 kW συνεχή και έως και 760 kW μέγιστη ηλεκτρική ισχύ (500 V και cosφ 0.99)
  • Μετατροπέας διπλής κατεύθυνσης για συνδεσιμότητα δικτύου
  • Μετατροπέας DC/DC για σούπερ πυκνωτή ή διεπαφή μπαταρίας, έως 620 kW

Βασικά χαρακτηριστικά

  • Η λειτουργία εκτός δικτύου εξασφαλίζει υψηλής ποιότητας πλέγμα επί του σκάφους
  • Υψηλός βαθμός προστασίας  IP67
  • Αντοχή σε υψηλές δονήσεις και κραδασμούς
  • Κατάλληλος για εύρος περιβαλλοντικών θερμοκρασιών, -40 έως +85 °C (-40 έως 185 °F)
  • Υγρή ψύξη, με υψηλή θερμοκρασία εισόδου του ρευστού, έως και 70 °C 
  • Μπορεί να εγκατασταθεί στο κατάστρωμα ή στο μηχανοστάσιο
  • Διπλός έλεγχος περιέλιξης για μεγαλύτερη ισχύ ή περιττή εγκατάσταση
  • Διεπαφή ελέγχου CAN-bus 
  • Πιστοποιημένη λειτουργία ασφαλούς αφαίρεσης ροπής (STO)

Αξίζει να δείτε

Η αξιοπιστία του προϊόντος μπορεί να χωριστεί σε τρία μέρη.

  • Δυνατότητα αντοχής στο περιβάλλον λειτουργίας
  • Δυνατότητα κάλυψης όλων των απαιτήσεων της λειτουργίας
  • Αξιόπιστος σχεδιασμός

Καθώς η εξόρυξη εκτελείται σε ένα πολύ ευρύ φάσμα ατμοσφαιρών, έχουμε σχεδιάσει τον HES880 φορητό Ρυθμιστή Στροφών για να ανεχτούμε ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασιών περιβάλλοντος και να έχουμε υψηλή κατηγορία περιβαλλοντικής προστασίας. Όταν προσθέτουμε σε αυτήν την υψηλή θερμοκρασία υγρού ψύξης, έχουμε ένα ρυθμιστή στροφών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολύ σκληρά περιβάλλοντα.

Η ίδια η λειτουργία εξόρυξης είναι επίσης πολύ απαιτητική, οπότε σχεδιάσαμε τον HES880 για να αντέχει σε βαριές δονήσεις και κραδασμούς και να είμαστε σε θέση να χειριστούμε ισχυρά κυκλικά φορτία, όλα τα οποία είναι φυσιολογικά για τη βαριά λειτουργία μηχανημάτων.

Ο σχεδιασμός καλύπτει τα προνόμια που αναφέρονται παραπάνω, αλλά είναι πολύ περισσότερο. Ο σχεδιασμός του HES880 δεν διαθέτει ανεμιστήρες, μπαταρίες ή ηλεκτρολυτικούς συμπυκνωτές, επομένως είναι χωρίς συντήρηση. Επίσης ψύχεται πλήρως με υγρό.

Όταν αυτά τα οφέλη αξιοπιστίας συνδυάζονται με υψηλή πυκνότητα ισχύος, υποστήριξη για όλους τους κοινούς τύπους κινητήρα, απόδοση 99% και ευέλικτη διασύνδεση διαύλου CAN, μπορείτε να έχετε ένα προϊόν απόλυτα συντονισμένο για βαριά μηχανήματα εργασίας που χρησιμοποιούν ηλεκτρικά τρένα. Περαιτέρω πλεονέκτημα σχεδιασμού είναι η δυνατότητα χρήσης ενός υλικού για διαφορετικούς σκοπούς.

  • Μετατροπέας για κινητήρα έλξης και γεννήτρια έως 510 kW συνεχή και έως και 760 kW μέγιστη ηλεκτρική ισχύ (500 V και cosφ 0.99)
  • Μετατροπέας διπλής κατεύθυνσης για συνδεσιμότητα δικτύου
  • Μετατροπέας DC/DC για σούπερ πυκνωτή ή διεπαφή μπαταρίας, έως 620 kW

Key features

  • Υψηλός βαθμός προστασίας IP67
  • Αντοχή σε υψηλές δονήσεις και κραδασμούς
  • Κατάλληλος για ισχυρά κυκλικά φορτία
  • Κατάλληλος για εύρος περιβαλλοντικών θερμοκρασιών, -40 έως +85 °C (-40 έως 185 °F)
  • Υγρή ψύξη, με υψηλή θερμοκρασία εισόδου του ρευστού, έως και 70 °C 
  • Ενσωματωμένη λειτουργία αναγνώρισης κινητήρα
  • Υποστηρίζει κινητήρες επαγωγής, SynRM και PM
  • Απόδοση έως 99%
  • Υψηλή πυκνότητα ισχύος
  • Διεπαφή ελέγχου CAN-bus 
  • Πιστοποιημένη λειτουργία ασφαλούς αφαίρεσης ροπής (STO)
 

Τι προσφέρουμε - σχετικά προϊόντα

Loading documents