ACS880-17, regenerative single drive τύπου πεδίου

Αξιοποιήστε την ενέργεια πέδησης


Ο συμπαγής ACS880-17 δεσμεύει και αξιοποιεί την ενέργεια πέδησης, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση πόρων για το χρήστη. Με την δυνατότητα επιστροφής ενέργειας στο δίκτυο, η ενέργεια πέδησης του κινητήρα επιστρέφεται πίσω στο ρυθμιστή στροφών και διανέμεται στην παροχή. Με αυτή τη μέθοδο, η ενέργεια πέδησης δε σπαταλάται σε θερμότητα. Σε σύγκριση με άλλες μεθόδους πέδησης, όπως η μηχανική ή η πέδηση με αντίσταση, ο ACS880-17 επιτυγχάνει πολύ υψηλότερα επίπεδα εξοικονόμησης ενέργειας.
 

Βασικά χαρακτηριστικά 

  • Εύρος ισχύος από 45 έως 3200 kW
  • Βασισμένος στην κοινή αρχιτεκτονική των ρυθμιστών στροφών της ABB
  • Βαθμοί προστασίας: IP22, IP42, IP54
  • Άμεσος έλεγχος ροπής (Direct Torque Control) στη βασική έκδοση
  • Ενσωματωμένο φίλτρο γραμμής LCL
  • Κύριος διακόπτης και ασφάλειες
  • Δυνατότητα τοποθέτησης των ακροδεκτών εισόδου και εξόδου, στο πάνω ή στο κάτω μέρος του πεδίου
  • Ενσωματωμένη λειτουργία ασφαλούς απενεργοποίησης καναλιού ροπής (STO) στη βασική έκδοση
  • Υποστηρίζει μεγάλο εύρος πρωτοκόλλων επικοινωνίας
  • Πολλές επιλογές καρτών Ι/Ο και encoders για ευελιξία 

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι και διαθέσιμα αρχεία

Loading documents