Napędy i sterowniki PLC do dźwigów

Usługi dźwigowe są skuteczne, gdy udaje się przenosić ładunki szybko i bezpiecznie. Bez względu na zastosowanie dźwigu, nasze napędy o zmiennej częstotliwości i sterowniki programowalne zapewniają inteligentne działanie, moc, elastyczność i bezpieczeństwo urządzeń dźwigowych, a zarazem gwarantują wydajność i niezawodność oczekiwaną przez użytkownika. Wszędzie tam, gdzie jest zainstalowane jest Państwa urządzenie dostepny jest nasz globalny serwis.

Precyzyjne sterowanie. Prędkość. Niezawodność. Bezpieczeństwo. Wszystko ma znaczenie dla zapewnienia wydajnego transportu materiałów.

Suwnice

Nasze napędy ACS880 zapewniają precyzyjną i wydajną pracę suwnic. Stosowane przez Państwa rozwiązania dźwigowe mogą być jeszcze lepiej dopracowane dzięki zastosowaniu naszych sterowników AC500.

Żurawie wieżowe

Nasze napędy ACS850 znacznie zwiększają wydajność żurawi wieżowych. Lokalne zabezpieczenia i rozwiązania antykolizyjne można zaprogramować funkcjami trygonometrycznymi programowalnych sterowników bezpieczeństwa AC500-S.

Krótka charakterystyka napędów

  • Zintegrowane funkcja dźwigu w napędzie
  • Precyzyjne sterowanie
  • Płynne ruchy wciągnika, wózka, posuwu i masztu żurawia
  • Pewne sterowanie dźwigiem
  • Bezpieczeństwo potwierdzone certyfikatami

Krótka charakterystyka sterowników PLC

  • Możliwość wyskalowania na potrzeby konkretnego zadania z obszaru automatyki: programowanie wydajności, funkcjonalności i łączności
  • Proste programowanie dla mniej i bardziej złożnych zastosowań dźwigowych
  • Dodatkowe funkcje sterowania i bezpieczeństwa

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Linki i pliki do pobrania

Produkty

Loading documents
Select region / language