Inversor de frequência híbrido solar para bombas ACQ80

Usando energia limpa para uma vida sustentável


O Inversor de frequência híbrido solar para bombas da ABB endereça o desafio de disponibilizar água mesmo em locais remotos sem acesso à rede elétrica. O inversor usa painéis fotovoltaicos como fonte de energia para operar bombas de água. Do amanhecer ao anoitecer, o acionamento opera sem custos de energia de maneira fácil e segura, mantendo as emissões de CO2 no nível mínimo.

Em comparação com as bombas geradoras a diesel, o Inversor de frequência híbrido solar para bombas ACQ80 é ecologicamente correto, com longa vida útil e baixo custo de manutenção funciona com energia solar. As aplicações típicas são irrigação, abastecimento comunitário de água e agricultura.

O rastreamento de ponto de potência máxima integrado garante que você obtenha o máximo de potência de seu painel solar e extraia o máximo de fluxo de água de sua bomba ao longo do dia.

  • A melhor lógica de rastreamento de ponto de potência máxima (MPPT) integrada
  • Banda mais ampla de tensão operacional CC
  • Funciona em painéis solares DC e fonte de energia da rede AC - bombeia com pouca luz solar ou à noite com rede AC ou energia do gerador
  • Modos de operação avançados projetados para reduzir o desperdício de água
  • Opera motores síncronos de indução e de ímã permanente
  • Proteção de bomba integrada e recursos de cálculo de vazão
  • Design de painel compacto com configuração rápida e fácil do acionamento
  • Compatível com qualquer sistema de monitoramento remoto via Modbus RTU
  • Solução ecológica para bombeamento de água

Compartilhe esta página

Buscando informações sobre suporte ou vendas?

Fale Conosco

Nosso Portfólio

ACQ80-01

Inversor de frequência montado em parede, IP21 como padrão e IP55 como opcional

Destaques

Carregando documentos