Lo sapevi che...
... ABB fornisce il sistema di fornitura di energia più compatto che garantisce zero interruzioni?
L’UPS (Uninterruptible Power Supply) è un dispositivo elettrico che fornisce un'alimentazione di qualità e protegge dalle interruzioni del flusso di energia in ingresso che potrebbero derivare da sbalzi e picchi di tensione, cedimenti di tensione, interruzione totale dell'alimentazione e differenze di frequenza.
Con la quantità di dati digitali che cresce più velocemente che mai, i data center sono fondamentali per l'ingestione, il calcolo, l'archiviazione e la gestione di tutti questi dati. Ogni data center utilizza, quindi, un sistema UPS per garantire che i server e tutte le apparecchiature di calcolo sensibili non siano mai suscettibili al minimo cambiamento del flusso di energia elettrica.
Il più recente UPS di ABB, il MegaFlex DPA, è stato progettato per garantire il funzionamento dei data center odierni e delle loro richieste di potenza sempre più elevate. La soluzione MegaFlex DPA è sostenibile e raggiunge (con il 97,4% di efficienza) i più alti rendimenti disponibili. Offre il 99,9999% di disponibilità ed affidabilità, con il più compatto design del mercato, fino al 45% più piccolo rispetto ai modelli concorrenti di pari potenza.
L'efficienza energetica è di particolare importanza per i grandi centri dati, a causa della grande quantità di energia che consumano. Pertanto, ogni punto percentuale di miglioramento dell'efficienza comporta un significativo risparmio sulle perdite di energia e rappresenta una riduzione delle emissioni di CO₂, MegaFlex DPA risparmia il 30% di perdite di energia, giorno per giorno, anno per anno.