Gamma interruttori ABB SACE

 

Il meglio supera se stesso

Sviluppati e prodotti al 100% in Italia, gli interruttori scatolati e aperti ABB SACE ridefiniscono da sempre ogni standard nel settore.

Scegli il punto più alto della bassa tensione: connettività massima, performance superiori, semplicità d’uso elevata.

Anche l’accuratezza nelle misurazioni non ha eguali sul mercato: la soglia minima di lettura è 0,4% di In, con una precisione sull'energia fino all’1% e fino allo 0,5% sulla corrente.

L’intelligenza al centro

Gli interruttori SACE sono il cuore hardware di impianti evoluti, e rendono possibili integrazioni software avanzate. 

Vero fulcro della soluzione ABB Intelligent Distribution per la distribuzione dell’energia, la gamma SACE può essere integrata in sistemi intelligenti che spaziano dalla sotto-distribuzione alla media tensione permettendo il monitoraggio via cloud con la piattaforma digitale ABB AbilityTM Energy and Asset Manager.

Lasciaci i tuoi contatti per pianificare, insieme ad un esperto ABB, la tua DEMO personalizzata. Inizia subito ad impostare la tua strategia energetica.

Richiedi una demo

Il massimo in ogni aspetto

Icon-Connettivita

Connettività

Dati in locale o remoto per una consapevole gestione dell’impianto, aggiornamento agile delle funzionalità sugli sganciatori.

Icon-Semplicita

Semplicità

Installazione e aggiornamento rapidi, selezione degli accessori intuitiva, esperienza d’uso trasversale alla gamma.

Icon-Precisione

Precisione

Misurazioni più accurate sul mercato: soglia minima di lettura 0,4% di In, precisione fino all’1% sull'energie e fino allo 0,5% sulla corrente.

Icon-Qualita

Qualità 100% italiana

Sviluppo e produzione in Italia, tempi di consegna brevi.

Due icone della bassa tensione

 

Scegli il massimo per le tue esigenze di business

Ti serve aiuto nella ricerca degli interruttori? Trova la famiglia di interruttori più adatta alle tue esigenze.

Avvia il selettore

 

Ekip UP+

Efficienza plug-and-play

Ekip UP+ è un relè esterno che permette di trasformare i vecchi impianti di bassa tensione in microreti digitali, tramite la connessione del sistema elettrico alla piattaforma di gestione cloud ABB Ability™ Energy and Asset Manager.

Scopri di più

 

Correlati

 

Download
Biblioteca tecnica

 

Telefono:
02 2415 1515

Attivo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Per rimanere sempre in contatto con noi

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language