2x sneller installeren en een 100% trillingsbestendige verbinding: just push it!
Tot twee keer sneller een motorstarter oplossing installeren? Dat kan met de push-in spring motorstartercombinaties van ABB. Massieve kabels of kabels met adereindhuls zijn zonder gereedschap snel en betrouwbaar aan te sluiten.
Dat opent nieuwe mogelijkheden voor OEM’ers, paneel- en machinebouwers en installateurs. Met aansluitingen die bovendien trillingsbestendig en onderhoudsvrij zijn!
Just push it: snel, foutloos en betrouwbaar aansluiten van motorstarters
Het robuuste ontwerp met het push-in springtechniek van de gecombineerde magneetschakelaars en motorbeveiliging, garandeert een snelle, betrouwbare en foutloze aansluiting van motorstarterscombinaties. Zelfs onder de zwaarste omstandigheden. Daarmee bespaart u aanzienlijk op de installatietijd. En weten klanten zich verzekerd van optimale beschikbaarheid.
Compleet pakket
Voor motorbeveilingsschakelaars en magneetschakelaars zijn in het push-in spring portfolio diverse accessoires beschikbaar om motorstarting oplossingen samen te stellen. Dit pakket bestaat uit standaard accessoires, zoals verzamelrails en signaal- en hulpcontacten. Ook zijn er koppelstukken voor motorstartercombinaties en sets om een omkeerschakelaar en sterdriehoekcombinaties te maken. De mogelijkheden zijn ontelbaar.
Voordelen Push-in spring motorstarter combinaties
Sneller installeren dan ooit
- 2-in-1 verbinding
- Breed pakket slimme accessoires
- Totaaloplossing motorstarters
Bekabelen was nog nooit zo eenvoudig
- Intuïtief bekabelen voor nog meer installatiegemak
- Niet meer nodig dan één 3 mm schroevendraaier
- Geautomatiseerd bekabelen (robot) nu mogelijk
Betrouwbaar als altijd
Robuust elektrisch contact zelfs onder de zwaarste omstandigheden
Trillingsbestendig voor een 100% betrouwbare verbinding
Zelfklemmende aansluiting – regelmatig aandraaien overbodig
Geschikt voor hoge aansluitvermogens