Strömställare

Unika möjligheter med strömställare från ABB

Jussi_flicka_1183x353

ABB utvecklar strömställare med fokus på kvalitet och vi tar hänsyn till att det ska gå snabbt och enkelt att installera. Strömställarna har en unik design med dubbelvikt plåt i kanterna. Därför behåller den formen även då dosan inte ger fullt stöd vid monteringen. Du spar montagetid då behovet av efterjustering minimeras.

Stabil konstruktion som spar tid

ABB:s strömställare har en stabil insats som håller formen och minskar monteringstiden.

  • Dubbelvikt plåt vid skruvhålen gör insatsen extra robust. Det gör att insatsen alltid sitter fast ordentligt
  • Den stabila ramen håller formen och funktionen även i de fall då den infällda apparatdosan inte ger fullt stöd
  • Plåten håller för montering med skruvdragare och minimerar behovet av tidskrävande efterjustering

Samma insats till alla strömställare

Även de estetiska värdena är viktiga. Därför är våra vita strömställare tillverkade av färgbeständigt material som inte gulnar med tiden. Med en strömställare från ABB kan du även enkelt ändra design när du vill. Eftersom de har samma insats byter du bara ut vippan och ramen. 

Produkterna i Impressivo, Pure Ädelstål, Future Linear, Carat och Axcent är kompatibla och kan kombineras fritt. Ramar och vippor i Jussi kan inte kombineras med andra serier eftersom Jussi har rundade hörn, däremot kan du byta helt från Jussi till en annan serie eftersom alla strömställare har samma insats.

Upptäck Saga™

Vår serie strömställare och vägguttag med biocirkulär plast

Bli en del av vår hållbara saga

Läs mer

Vill du ha produktinformation eller service?

Serier strömställare

Täckramar

Filmer

Select region / language