Disjoncteur générateur de vide IEC/IEEE VD4G

Faible encombrement, protection complète pour les applications de générateurs

Basée sur la plateforme VD4, éprouvée et très fiable, avec plus de 1 000 000 d'installations depuis 1986, la famille de produits VD4G est testée pour répondre aux exigences les plus strictes des normes IEEE et IEC pour les applications de générateur, conformément à la norme IEEE C37.013 et à la nouvelle révision IEC/IEEE 62271-37-013, les seules normes pour les GCB.
Le VD4G est capable d'interrompre les courants avec des passages à zéro retardés qui peuvent se produire en cas de défauts alimentés par le générateur, ou de défauts pendant la synchronisation avec le réseau haute tension. Sa technologie d'interruption permet de résister à des tensions transitoires de récupération (TRV) sévères afin de protéger les équipements critiques. Il présente un excellent rendement en termes de nombre maximal d'opérations de commutation et ne nécessite aucun entretien. Grâce à ses dimensions compactes, le VD4G peut être installé dans un tableau de distribution moyenne tension standard, ce qui constitue la solution la plus rentable.

Principaux avantages

  • Convient pour l'installation dans des tableaux moyenne tension standard pour la solution la plus rentable en raison de la conception compacte 
  • Le plus haut pouvoir de coupure en cas de défaut alimenté par le générateur au même niveau de pouvoir de coupure en cas de défaut alimenté par le système parmi les concurrents
  • Même conception familière des disjoncteurs moyenne tension d'ABB
  • Cassettes et systèmes de modules disponibles pour les OEM et les fabricants de panneaux afin de créer leurs propres solutions

Caractéristiques principales

  • Valeurs nominales jusqu'à 15 kV  ...4 000 A  ...63 kA pour les générateurs jusqu'à 100 MVA
  • Interrupteurs à vide intégrés dans les poteaux pour la protection contre l'humidité, les chocs et la poussière
  • Une conception spéciale permet de commuter un courant de rupture très exigeant sans ouverture supplémentaire
  • Entièrement testé conformément aux dernières normes IEEE/IEC 62271-37-013

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Loading documents


                                      

Offre connexe

Select region / language