Limiteur de courant de défaut FC-Protector

Le limiteur de courant de défaut unique, standard et compact, pour utilisation à l'intérieur et à l'extérieur, permet une intégration rapide et facile dans les systèmes nouveaux et existants pour résoudre les problèmes de court-circuit

Lors de la planification ou de la modification de systèmes électriques, les niveaux de défaut de court-circuit très élevés sont des problèmes courants dans les systèmes de moyenne tension à haute puissance. Ces défauts de court-circuit peuvent entraîner de graves dommages à l'équipement électrique installé. La réduction du niveau de défaut permet non seulement de protéger l'installation électrique, mais aussi de réduire le risque potentiel pour l'environnement.

Le FC-Protector se compose d'unités compactes de puissance partielle (y compris le support d'insert avec transformateur d'impulsion et transformateur de courant, et l'insert) à installer dans chaque phase du système de moyenne tension. Les courants de défaut sont détectés par l'unité de commande QR6-B du FC-Protector qui surveille en permanence le courant instantané.

Le pont en cuivre (principal trajet du courant) à l'intérieur de l'insert scellé du FC-Protector transporte le courant continu dans des conditions de fonctionnement normales. En cas de courant de défaut, le chemin de courant principal est immédiatement ouvert, ce qui est déclenché par l'unité de commande QR6-B. Le courant de court-circuit est commuté vers un fusible parallèle à haut pouvoir de coupure, qui limite le courant de court-circuit lors de la première montée à moins d'un quart de cycle.

Basé sur le système Is-technologie de limiteur disponible depuis 1958, avec plus de 3000 installations dans le monde, le FC-Protector est développé pour répondre aux exigences des applications intérieures et extérieures.

Principaux avantages

  • Solution standardisée et compacte pour les applications intérieures et extérieures
  • Délais d'exécution et de réponse courts grâce à un processus d'ingénierie standardisé
  • Mise en œuvre rapide et facile
  • Mise en service plug-and-play

Caractéristiques principales

  • Disponibles sous forme de composants individuels couvrant les niveaux de moyenne tension jusqu'à 17,5 kV, 2 500 A et un pouvoir de coupure de 63 kA eff
  • Utilisation flexible pour l'intérieur et l'extérieur
  • Valeur de déclenchement basée sur le courant instantané
  • Ingénierie et documentation normalisées
  • Interfaces normalisées
  • Navigateur Web standard utilisé pour vérifier l'état actuel du système d'un relais ABB Relion®

ABB Connect Partner Hub

ABB Connect Partner Hub est une communauté en ligne dynamique qui offre de nombreux services précieux à nos clients.

Learn more

Loading documents

Offre connexe