ZX Digital

Simplicité et flexibilité - pour une tranquillité d'esprit

ABB Ability™ GIS for MV - ZX est un concept numérique pour les appareillages de moyenne tension. ZX Digital est une amélioration de la gamme existante de tableau à isolation gazeuse ZX pour les applications primaires. La nouvelle famille d'appareillages numériques isolés au gaz vient enrichir le portefeuille existant d'appareillages numériques d'ABB pour la moyenne tension, qui offre les appareillages numériques isolés à l'air, à savoir  UniGear Digital.

Le concept ZX Digital repose sur les principaux piliers suivants : Des tableaux ZX éprouvés (jusqu'à 40,5 kV, jusqu'à 3150 A, jusqu'à 40 kA), une technologie de pointe en matière de capteurs pour la mesure du courant et de la tension et une technologie de communication avancée conforme à la norme CEI 61850 ainsi qu'une surveillance de l'état et des diagnostics.

Un seul système de bus de communication, qui transporte les informations de verrouillage ainsi que les valeurs mesurées échantillonnées des signaux de tension, remplace les schémas de câblage complexes des tableaux traditionnels. Grâce à la supervision continue de la communication sur le système de bus redondant, ZX Digital offre une fiabilité supérieure à celle d'un tableau de distribution classique.

Portée du produit

  • ZX0.2 Digital tableau à isolation gazeuse pour les applications primaires jusqu'à 36 kV, 2500 A et 31,5 kA, norme CEI tion
  • ZX2 tableau numérique à isolation gazeuse pour applications primaires jusqu'à 40,5 kV, 3150 A et 40 kA, norme CEI
  • PrimeGear ZX0 tableau numérique à isolation gazeuse pour applications primaires
    jusqu'à 24kV, 1250A, 25kA, norme IEC

 

Principaux avantages

  • Planification simplifiée des projets de tableaux
  • Réduction du délai de livraison jusqu'à trois semaines
  • Une plus grande flexibilité face aux changements dans les projets
  • Sécurité accrue lors du fonctionnement, de la mise en service et de l'exploitation grâce à la technologie des capteurs
  • Réduction de la consommation d'énergie jusqu'à 250 MWH, soit une économie de 42 500 EUR1


Caractéristiques principales

  • Capteurs de courant et de tension
  • Automatisation et contrôle avec le protocole de communication IEC 61850
  • Surveillance et diagnostic des conditions
  • Possibilité de mise à niveau vers ABBTM solutions


Par rapport à une ligne ZX classique avec 14 panneaux sur 30 ans et un prix de l'énergie de 0,17 EUR par kWh

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Loading documents

Offre connexe