Safe Digital

Compact, simple, flexible

ABB Ability™ GIS for MV –   Safe Digital est un concept numérique pour les tableaux moyenne tension. Safe Digital est une amélioration de la gamme existante de tableau à anneau isolés au gaz pour les applications secondaires. La nouvelle famille d'appareillages numériques isolés au gaz vient enrichir le portefeuille existant d'appareillages numériques d'ABB pour la moyenne tension, qui offre les appareillages numériques isolés à l'air, à savoir  UniGear Digital.

Le concept Safe Digital repose sur les principaux piliers suivants : tableaux principaux en anneau à isolation gazeuse éprouvés (jusqu'à 40,5 kV, jusqu'à 6300 A, jusqu'à 25 kA), technologie de pointe en matière de capteurs pour la mesure du courant et de la tension et technologie de communication avancée selon la norme CEI 61850, ainsi que surveillance de l'état et diagnostic.

Un seul système de bus de communication, qui transporte les informations de verrouillage ainsi que les valeurs mesurées échantillonnées des signaux de tension, remplace les schémas de câblage complexes des dispositifs de commutation traditionnels. Grâce à la supervision continue de la communication sur le système de bus redondant, Safe Digital offre une fiabilité supérieure à celle d'un tableau de distribution classique.

Portée du produit

  • SafeRing/SafePlus Digital tableau à isolation gazeuse pour applications secondaires
    jusqu'à 40,5kV, 630A, 25kA
  • SafeRing/SafePlus Air/AirPlusTM tableaux numériques à isolation gazeuse pour applications secondaires
    - SafeRing/SafePlus Air jusqu'à 12kV, 630A, 20kA
    - SafeRing AirPlus jusqu'à 24kV, 630A, 16kA
  • SafeLink2 Digital tableau à isolation gazeuse pour applications secondaires
    jusqu'à 17,5kV, 630A, 21kA
  • SafeLink CB Digital tableau à isolation gazeuse pour applications secondaires
    jusqu'à 13,8 kV, 630A, 21kA

 

Principaux avantages

  • Planification simplifiée des projets de tableaux
  • Réduction du délai de livraison jusqu'à trois semaines
  • Une plus grande flexibilité face aux changements dans les projets
  • Sécurité accrue lors du fonctionnement, de la mise en service et de l'exploitation grâce à la technologie des capteurs


Caractéristiques principales

  • Capteurs de courant et de tension
  • Automatisation et contrôle avec le protocole de communication IEC 61850
  • Surveillance et diagnostic des conditions
  • Possibilité de mise à niveau vers ABBTM solutions

Safe Digital

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous