PrimeGear ZX0

Plus vert est plus intelligent. Plus intelligent est plus vert.

Présentation de PrimeGear ZX0

Conçu pour vous : un tableau à isolation gazeuse moyenne tension, intelligent et durable. Vous pouvez désormais travailler de manière plus écologique et plus intelligente. Notre tableau efficace, robuste et sûr contient du gaz sans SF 6 avec un potentiel de réchauffement planétaire inférieur à un. Et il intègre des fonctions de surveillance et de diagnostic à distance, fournissant des informations en temps réel, où que vous soyez. PrimeGear ™ ZX0 est meilleur pour votre entreprise et meilleur pour notre environnement.

Avantages clés

Plus vert
Plus intelligent
Plus sûr
More reliable
  • Mieux pour notre environnement: isolation écologique et conception efficace
  • Disponible avec Dry Air, AirPlus, eco-ready et SF6
  • Avec tous les avantages de l'appareillage SF6
  • Potentiel de réchauffement climatique 99.99% plus bas

Green (1)

  • Mieux pour votre entreprise: fonctionnalités numériques intelligentes et construction rapide
  • Surveillez votre appareillage de n'importe où
  • Installation 10% plus rapide
  • -25% d'empreinte
  • -20% de temps d'exécution

Smart

  • Protection maximale: conçu et testé pour une sécurité accrue
  • Sécurité intrinsèque accrue
  • Construction robuste
  • Fonctionne à basse pression (1,0 bar)
  • Réduire le risque d'incident d'arc

Safety

  • Tranquillité d'esprit maximale: un appareillage isolé au gaz qui ne vous laissera pas tomber
  • Conçu pour la résilience
  • Capable de résister à une gamme de températures et de conditions climatiques
  • Dans le cas peu probable d'une fuite, PrimeGear ™ ZX0 peut rester en service jusqu'au point de réparation
  • Les fonctions de surveillance et de diagnostic à distance garantissent une tranquillité d'esprit maximale

Reliable

Highlights

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous