UniGear ZS1 est un Tableau HTA principal ABB pour la distribution primaire jusqu'à 24 kV, 4 000A, 63 kA.
Le Tableau HTA est fabriqué dans le monde entier et plus de 400 000 panneaux sontactuellement installés.
UniGear ZS1 est utilisé pour distribuer l'énergie électrique dans une variété d'applications exigeantes telles que sur des plates-formes off-shore, dans des conteneurs ou des navires de croisière, dans des mines ainsi que dans des sous-stations de services publics, des centrales électriques ou des usines chimiques.
Les panneaux sont disponibles en tant que solution de jeu de barres simple, double jeu de barres, dos à dos ou à deux niveaux.
Gamme de produits
Tension nominale jusqu'à 24 kV; courant assigné d'alimentation jusqu'à 4 000 A; courant de courte durée assigné jusqu'à 63 kA / 1 s (50 kA / 3 s)
Avantages clés
- Tableau HTA ABB Mainline pour distribution primaire jusqu'à 24 kV, 4000 A, 63 kA
- Fabriqué et soutenu sur six continents
- Approuvé pour une utilisation dans des applications spéciales telles que marine, sismique et nucléaire
- Variété d'applications exigeantes
Principales caractéristiques
- Normes: CEI, CSA, GOST, GB / DL Conception: LSC-2B, PM Classe d'arc interne: A FLR Versions hautement personnalisées disponibles Le Tableau HTA peut être installé contre le mur Disponible en version numérique