Select Language
  • English
  • svenska
  • suomi
  • hrvatski
  • magyar
  • italiano
  • français
  • español

Energiaátmenet

Az energiahálózat átalakuláson megy keresztül, mivel a hálózaton a megújuló energiaforrások részaránya növekszik. A decentralizált termelés és a fejlődő energiatárolási megoldások miatt a hálózatüzemeltetés bonyolultabb, ami nagyobb kihívást jelent a stabilitás szempontjából. Az ABB Electrification Distribution Solutions üzletága segíti a vállalkozásokat az energiapiaci változások kezelésében, biztosítva a folyamatos villamosenergia-ellátást, az új SF6-mentes kapcsolóberendezéseinkkel pedig támogatjuk a közműveket és az iparágakat az energetikai átállás útján. Az új szabályozások megjelenésével technológiánk segít az ügyfeleknek alkalmazkodni a jövőbiztos hálózathoz, miközben megfelel a szabályozási követelményeknek.

SF6-mentes termékportfólió

Összes
Primer berendezések
Szekunder berendezések
Készülékek (GSec Air)


Primer berendezések 


Szekunder berendezések 


Készülékek

kv_campaignpage

Európa jövőjének formálása az energia által: az átmenet alapkövei

A net-zero kibocsátású gazdaságra való átálláshoz az európai energiaszektor alapjaiban meg fog változni. Ez a megújuló energia integrálását, az elöregedő infrastruktúra korszerűsítését, valamint a digitális technológiák és az automatizált rendszerek alkalmazását jelenti a hatékonyabb és megbízhatóbb működés érdekében.

Új felmérésünk szerint a fosszilis tüzelőanyagokról való átállás az európai energiaszolgáltatók és iparágak 71%-a számára prioritás.
 Ugyanakkor a tiszta energiacélok elérésének elengedhetetlen feltétele a számos infrastrukturális nagyberuházás.
Töltse le a teljes felmérés eredményéről szóló publikációt és olvassa el részletes meglátásainkat.

 

kv_campaignpage

Gyakran Ismételt Kérdések


Mikor lesznek az ABB SF6-mentes termékek kereskedelmi forgalomban kaphatók?

ABB SF6-mentes termékek 2025-től kaphatók kereskedelmi forgalomban.

 


Mik azok az SF6-mentes megoldások, amiket az ABB a piacra hoz?

2013-ban az ABB piacra dobta az első kén-hexafluorid (SF6) mentes gázszigetelésű kapcsolóberendezését (12 kV-ig) és folytatta az SF6-mentes kapcsolóberendezések további bevezetését. Most készen áll arra, hogy 2025-ben bemutassa az SF6-mentes kapcsolóberendezések következő generációját, amely száraz levegőt és természetes eredetű gáztechnológiát használ a 24 kV-os és annál magasabb alkalmazásokhoz.   

A kapcsolóberendezések kínálata a következőket tartalmazza:  

  • Safe Ring/Safe Plus Air (24 kV-ig)  
  • PrimeGear ZX2 (24kV-ig)  
  • UniSec Air (24 kV-ig) 
  • GSec Air (24 kV-ig) 

Különböznek az ABB SF6-mentes megoldásai az SF6 változataitól?

Az új SF6-mentes termékmegoldásaink ugyanazt a felhasználói felületet, helyigényt, bevált alkatrészeket és működést használják, mint a meglévő portfólió, de SF6 nélkül.


Az ABB fokozatosan kivezeti az SF6 kapcsolóberendezések portfólióját? 

Az ABB továbbra is kínálja hagyományos SF6 gázszigetelésű kapcsolóberendezéseit az új megoldások mellett, hogy támogassa ügyfelei villamosítási megoldásokkal kapcsolatos gyorsan növekvő igényeit, és lehetővé tegye az SF6-mentes megoldásokra való zökkenőmentes átállást a változó globális szabályozási környezetben.

Az ABB teljes átállása az SF6-mentes kapcsolóberendezésekre ambiciózus fenntarthatósági céljainkkal, a változó szabályozási határidőkkel, a piaci kereslettel és a termelési kapacitással összhangban történik. Ez azonban egy hosszú távú stratégia, és középtávon továbbra is kínálunk SF6 és SF6-mentes kapcsolóberendezéseket az ügyfeleink igényeinek és a piaci előírásoknak megfelelően.

Select region / language