Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Gasisolerade ställverk för mellanspänning

Ställverkslösningar i världsklass för primär- och sekundärdistribution baserade på gasisolationsteknik för alla tillämpningar upp till 40 kV

ABB erbjuder ett stort utbud av gasisolerade ställverk för sekundär- och primärdistribution.

Gasisolerade ställverk för sekundärdistribution har utvecklats mycket under de senaste 20 åren vilket har gett mer funktioner och mindre storlek. ABB:s RMU- och sekundärställverk är förberedda för att användas i framtida distributionsnät och inom många tillämpningsområden t.ex. kompakta sekundärunderstationer, små industrier, förnybar energi eller infrastruktur.

Flexibla kombinationsmöjligheter, tillförlitlighet, tillgänglighet och ekonomi är egenskaper som gör det enkelt för våra kunder inom industri och kraftförsörjning att välja gasisolerade ställverk för primärdistribution ur ZX-serien. Tillsammans med kompletta konventionella lösningar blir ZX-systemen helt framtidssäkra med hjälp av digital skydds- och kontrollteknik, sensorsystem och plug-in-anslutningar.

Varför ABB?

  • Lösningar för alla slags tillämpningar
  • Högspänningsdel helt oberoende av omgivande miljö
  • Hög tillförlitlighet och förbättrad personsäkerhet
  • Högsta möjliga tillgänglighet med minimala underhållsbehov
  • Lösning när utrymmet är begränsat

Vill du ha produktinformation eller service?

Vårt erbjudande

IEC gasisolerade ställverk för primärdistribution

IEC gasisolerade ställverk för sekundärdistribution

ANSI-standard

Mer information