プラグアンドプレイ機能による簡単な設置とモータ本体に速度制御機能を搭載
ABB の画期的なLV Titanium 可変速モータは、高度なドライブモジュールと高効率モータを、シンプルなプラグアンドプレイプラットフォームに統合したものです。ファン、ポンプ、コンプレッサ、その他多くのアプリケーションに最適で、エネルギー消費と排出ガスの削減、コストの削減を実現します。
産業界のお客さまは、省エネと排出量削減を実現し、非常に簡単に設置できるモータを望んでいました。ABBはOEMメーカーとエンドユーザと緊密に協力し、食品・飲料、水処理、化学処理をはじめとする多くの分野で新しい性能基準を確立する可変速モータ「LV Titanium」を開発しました。
コンパクトなサイズとプラグアンドプレイ機能により、LV Titaniumは設置が非常に簡単で、 試運転が不要です。IE5ウルトラプレミアム効率によりエネルギー消費を削減し、堅牢な鋳鉄製フレームが高い信頼性、連続運転、およびダウンタイムの最小化を実現します。LV Titaniumは多様な接続オプションを提供し、PLCやその他の制御装置との統合が容易です。大量調達を検討されているお客さま向けに、ABBはアプリケーションに最適なモータをカスタマイズするサービスを提供しています。