ตู้โหลดเซนเตอร์ หรือตู้ไฟ 3 เฟส

ABB background workplace_resize1800

where to buy_re1_w320

logo-line-official-account_w320

facebook_re2_w320

ตู้โหลดเซ็นเตอร์เอบีบี เป็นระบบ Bolt on เป็นจุดรวมการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุม และป้องกันอันตรายต่างๆ จากไฟฟ้าระบบ 3 เฟส 4 สาย อย่างเป็นระเบียบและง่ายต่อการจัดการ โดยทั่วไปจะประกอบด้วยเซอร์กิตเบรกเกอร์เมน, อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว, เซอร์กิตเบรกเกอร์ย่อย  โดยติดตั้งบนรางปีกนก (ราง Din Rail)

ตู้โหลดเซ็นเตอร์เอบีบี เหมาะกับการใช้งานสำหรับบ้าน อาคารพาณิชย์ และโรงงานอุตสาหกรรม  ตัวตู้ถูกออกแบบอย่างแข็งแรง และสวยงามสามารถใช้ติดตั้งได้สะดวกและรวดเร็ว  ภายในตู้มีพื้นที่ในการเดินสายไฟอย่างเพียงพอ และไม่แน่นจนเกิดอันตราย   

DB_resize390

สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม หรือปรึกษาด้านเทคนิค

คลิ๊กที่นี่

คุณสมบัติ:

  • การออกแบบจะสอดคล้องกับมาตรฐาน IEC 61439-1
  • ตู้มีจำนวนช่องย่อยให้เลือกคือ 12, 24, 36 และ 48
  • ขนาดเมนบัสบาร์ 200A และ 250A
  • มีให้เลือกทั้งแบบ Main circuit breaker and Main Lug 


  • ผลิตจากเหล็กชนิด AlZn ขนาดหนา 1.2 มิลลิเมตร ซึ่งมีคุณสมบัติแข็งแรง และป้องกันสนิมได้ดี
  • สามารถใช้ร่วมกับ RCBOs ขนาด 1P ได้
  • มีพื้นที่มากกว่า ทำให้ง่ายต่อการเดินสายไฟฟ้าภายในตู้

 

Where to buy

 

ขนาดตู้โหลดเซนเตอร์ หรือตู้ไฟ 3 เฟส

DB retouch_resize




ตู้โหลดเซ็นเตอร์แบบ Main Circuit Breakers
จำนวนช่อง ชื่อรุ่น  A (mm)
 12 DB12MC200Formula   650
 24 DB24MC200Formula  750
 36  DB36MC200Formula  850
 48 DB48MC200Formula   950
 24 DB24MC250Formula
 750
 36 DB36MC250Formula  850
 48 DB48MC250Formula   950

ตู้โหลดเซ็นเตอร์แบบ Main Lug
จำนวนช่อง ชื่อรุ่น  A (mm)
 12 DB12CL200Formula
 450
 24 DB24CL200Formula
 550
 36 DB36CL200Formula  750
 48 DB48CL200Formula
 850
 24  DB24CL250Formula
 550
 36 DB36CL250Formula
 750
 48 DB48CL250Formula
 850

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 

Select region / language