เซอร์กิตเบรกเกอร์ ABB MCB: กว่า 100 ปีแห่งนวัตกรรมความปลอดภัยด้านไฟฟ้า

Miniature Circuit Breaker (MCB) เบรกเกอร์ ABB ป้องกันไฟเกินไฟช๊อต นวัตกรรมความปลอดภัยด้านไฟฟ้ากว่า 100 ปี

where to buy_re1_w320

logo-line-official-account_w320

facebook_re2_w320

เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Miniature Circuit Breaker - MCB) ของ ABB ไม่ได้เป็นเพียงอุปกรณ์ป้องกันอันตรายไฟฟ้าทั่วไป แต่คือผลลัพธ์ของนวัตกรรมที่ยาวนานกว่าศตวรรษ เริ่มต้นจาก Hugo Stotz ผู้คิดค้นและจดสิทธิบัตร MCB แบบรีเซ็ตได้เครื่องแรกของโลกในปี 1924 ณ เมืองไฮเดลเบิร์ก ประเทศเยอรมนี ด้วยประสบการณ์กว่า 100 ปี ABB จึงเป็นผู้นำด้านความปลอดภัยที่ปกป้องระบบไฟฟ้าในที่พักอาศัยและอุตสาหกรรมทั่วโลก

สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม หรือปรึกษาด้านเทคนิค

คลิ๊กที่นี่

เซอร์กิตเบรกเกอร์คืออุปกรณ์ตัดไฟอัตโนมัติที่ช่วยดูแลความปลอดภัยในระบบไฟฟ้า
โดยมีหน้าที่หลัก 2 อย่าง:

  • ป้องกันไฟเกิน (Overload): ตัดวงจรเมื่อมีการใช้ไฟฟ้ามากเกินพิกัดที่สายไฟจะรับได้
  • ป้องกันไฟช๊อต (Short Circuit): ตัดกระแสไฟฟ้าทันทีเมื่อเกิดไฟลัดวงจร เพื่อป้องกันอัคคีภัย

Miniature Circuit Breaker (MCB) เบรกเกอร์ ABB ป้องกันไฟเกินไฟช๊อต


ทำไมต้องเลือกเซอร์กิตเบรกเกอร์ ABB?

  • การติดตั้งทำได้สะดวกด้วยระบบ รางปีกนก (Din-Rail) มาตรฐานสากล สามารถติดตั้งร่วมกับ ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต (ตู้ไฟบ้าน), ตู้โหลดเซ็นเตอร์ (Distribution Board) และตู้ควบคุมไฟฟ้าต่างๆ ได้ทันที
  • ตัดวงจรไวเพียง 3 มิลลิวินาที: ด้วยเทคโนโลยี Hammer Trip
  • รองรับทุกความต้องการ: มีให้เลือกตั้งแต่ 1 ถึง 4 โพล พิกัดกระแสใช้งานสูงสุดถึง 125 แอมป์ (A)
  • มาตรฐานโลกและไทย: รองรับทั้ง IEC 60898 (สำหรับบ้านพักอาศัย) และ IEC 60947-2 (สำหรับอุตสาหกรรม)
  • อุปกรณ์เสริมครบวงจร: สามารถติดตั้ง Auxiliary Contact, Signal Contact, Shunt Trip และอื่นๆอีกมากมายเพื่อเชื่อมต่อกับระบบ Smart Home หรือระบบมอนิเตอร์/ควบคุมอัตโนมัติ

นวัตกรรม Hammer Trip: หัวใจแห่งความเร็วในการตัดวงจร

สิ่งที่ทำให้ MCB ของ ABB เหนือกว่าเบรกเกอร์ทั่วไปคือเทคโนโลยี Hammer Trip (กลไกแรงกระแทกแม่เหล็ก) ซึ่งออกแบบมาเพื่อจัดการกับไฟฟ้าลัดวงจร (Short Circuit) ได้อย่างเด็ดขาด

  • ความเร็วสูงสุด: เมื่อเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ขดลวดโซเลนอยด์จะสร้างแรงแม่เหล็กผลัก "กลไกค้อนทุบ" (Hammer) ให้กระแทกหน้าสัมผัส (Contact) ให้เริ่มแยกออกจากกันภายในเวลาเพียง 0.5 มิลลิวินาที
  • หยุดความเสียหายก่อนลุกลาม:ระบบ Hammer Trip ช่วยให้เบรกเกอร์ตัดวงจรได้สมบูรณ์ภายในเวลาไม่ถึง 3 มิลลิวินาที (0.003 วินาที) ซึ่งเร็วกว่าการกะพริบตาถึง 10 เท่า ช่วยป้องกันสายไฟไหม้และอุปกรณ์ไฟฟ้าพังเสียหายได้ทันท่วงที
  • ความทนทานสูง:หน้าสัมผัสถูกออกแบบมาให้ทนความร้อนสูงถึง 5,000 ถึง 6,000 องศาเซลเซียสขณะเกิดประกายไฟ (Arc) ทำให้เบรกเกอร์ ABB มีอายุการใช้งานที่ยาวนานและแม่นยำแม้ผ่านการใช้งานหนัก

ตารางสรุปเลือกรุ่น MCB ABB ตามลักษณะการใช้งาน (Series Selection)

  รุ่น (Series)  พิกัดทนกระแสลัดวงจร (kA)  จุดเด่นและเทคโนโลยี  เหมาะสำหรับ 
 Miniature Circuit Breaker (MCB) เบรกเกอร์ ABB ป้องกันไฟเกินไฟช๊อต SH200 SH200 6kA IEC60898  มาตรฐาน IEC และอื่นๆทั่วโลก ราคาย่อมเยา บ้านพักอาศัย, อาคารพาณิชย์ทั่วไป 
 Miniature Circuit Breaker (MCB) เบรกเกอร์ ABB ป้องกันไฟเกินไฟช๊อต  S200M S200M  10kA IEC60898 / 15kA IEC60947-2  ทนทานสูง รองรับงานหนัก  อาคารขนาดใหญ่, สำนักงาน, โรงงาน 
 Miniature Circuit Breaker (MCB) เบรกเกอร์ ABB ป้องกันไฟเกินไฟช๊อต SY202 SY202  10kA IEC60898  ดีไซน์ประหยัดพื้นที่ คุ้มค่า  งานทั่วไปที่ต้องการ 10kA  
 Miniature Circuit Breaker (MCB) เบรกเกอร์ ABB ป้องกันไฟเกินไฟช๊อต  S300P S300P  สูงสุด 25kA* IEC60898 / 100 kA** IEC60947-2  ประสิทธิภาพการตัดวงจรสูงสุด ระบบวิกฤตที่ต้องการความปลอดภัยพิเศษ 
 Miniature Circuit Breaker (MCB) เบรกเกอร์ ABB ป้องกันไฟเกินไฟช๊อต  S800 S800  สูงสุด 20kA IEC60898 / 50kA IEC60947-2  High Performance MCB เครื่องจักรหนัก, สถานีไฟฟ้า (High-End)  

* ขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 25 A
** ขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 A



คำถามที่พบบ่อย (FAQ) เกี่ยวกับเบรกเกอร์ ABB


Q: ทำไมต้องใช้เบรกเกอร์ที่มีประวัติยาวนานอย่าง ABB?

A: เพราะระบบไฟฟ้ามีความเสี่ยงสูง การใช้แบรนด์ที่คิดค้นเทคโนโลยี MCB มากว่า 100 ปี อย่าง ABB ช่วยให้มั่นใจได้ว่าทุกกลไกข้างใน ทั้ง Thermal (ป้องกันไฟโหลดเกิน) และ Magnetic (ป้องกันไฟช็อต) ถูกคำนวณมาอย่างแม่นยำที่สุด

 

Q: เทคโนโลยี Hammer Trip มีในเบรกเกอร์ทุกรุ่นของ ABB หรือไม่?

A: ใช่ครับ กลไก Hammer Trip เป็นมาตรฐานสำคัญใน MCB ของ ABB ทุกรุ่น เพื่อให้มั่นใจว่าเบรกเกอร์ทุกตัวสามารถจำกัดกระแสลัดวงจร (Current Limiting) ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

Q: ค่า kA สูงขึ้นจะทำให้เบรกเกอร์ตัดวงจรช้าลงหรือไม่?

A: ไม่เลยครับ ค่า kA เป็นค่าสูงสุดที่เบรกเกอร์จะรับได้ในกรณีที่เกิดไฟฟ้าลัดลงจร ไม่เกี่ยวกับเวลาในการตัด

 

MCB คืออะไร? เลือกใช้ยังไงให้บ้านปลอดภัย! | ทำความรู้จัก Miniature Circuit Breaker ฉบับเข้าใจง่าย

 

ค้นหาตัวแทนจำหน่าย

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

picto_laptop_design

 

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 

Select region / language