ABB Ability™ Efficiency AI

powered by BrainBox AI®

Cylon 3

Der einfachste Weg zur Optimierung des Energieverbrauchs in Ihrem Gebäude

Die Ability™ Efficiency AI nutzt künstliche Intelligenz (KI) zur proaktiven Optimierung des HLK-Systems in Gebäuden, um erhebliche Kosteneinsparungen und Emissionssenkungen zu erzielen und gleichzeitig den Komfort der Bewohnerinnen und Bewohner zu verbessern.
Ein SaaS-Geschäftsmodell mit schneller Implementierung der Komplettlösung, mit der Sie in kurzer Zeit hohe Einsparungen bei den Energiekosten erzielen.

Efficiency AI ist eine einfache Lösung zum Nachrüsten mit minimalem Investitionsaufwand, die auf jedem BACnet-HLK-System funktioniert.

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?


Bringt Sie Ihren Netto-Null-Zielen in Bezug auf die CO2-Emissionen einen Schritt näher.


Der einfachste Weg zur:

cash_money

Senkung der Energiekosten

um bis zu 25 %


tree

 Verringerung des CO2-Fussabdrucks

um bis zu 40 %


thumbs_up

Verbesserung des Komforts der Bewohnerinnen und Bewohner

um bis zu 60 %

extend_time

Verlängerung der Lebensdauer von HLK-Anlagen

um bis zu 50 %


Efficiency AI bietet Ihnen die besten Vorteile:

  • Unterstützt Ihre Nachhaltigkeitsziele
    Positive Auswirkung auf die Umwelt
  • Schnelle Anlagenrendite
    Keine Kapitalinvestition erforderlich
    Erzielt in kürzester Zeit die höchsten Einsparungen bei Energiekosten
  • Autonome KI
    Steuert autonom das HLK-System des Gebäudes, indem es alle fünf Minuten direkt an die Steuerung antwortet. Kein menschliches Eingreifen erforderlich, wodurch die Gesamtproduktivität des Facilities-Teams verbessert wird.
  • Einhaltung von Normen
    Hilft bei der Einhaltung der ASHRAE-Leitlinien für Belüftung, CDC und für das Airborne Virus Mitigation Program. Hilft bei der Erfüllung lokaler, staatlicher/regionaler und nationaler Umweltrechtsvorschriften.

Efficiency AI verfügt über zahlreiche Funktionen:



Möchten Sie mehr erfahren?


Select region / language