Select Language
  • English
  • français

ABB Ability™ Control Hub


Favoriser la décarbonation des bâtiments peu complexes

Control Hub est une solution complète de logiciels et de matériel qui favorise la décarbonation des bâtiments commerciaux de complexité faible à moyenne. Il permet de contrôler les bâtiments grâce à l'intégration des réseaux de CVC, d'éclairage et d'ombrage, et à la gestion des alarmes et des calendriers. Il permet également une visualisation interactive des valeurs tendancielles et des plans d'étage.


Aujourd'hui, 75 % du parc immobilier est inefficace sur le plan énergétique, car il n'est pas équipé d'un système de gestion des bâtiments (GTB) qui contrôle la consommation d'énergie et contribue à la réduction des émissions associées, principalement en raison des coûts élevés et de la complexité de l'installation et de l'intégration des différents systèmes.
Cependant, de nouvelles législations telles que le décret BACS, la directive sur la performance énergétique des bâtiments (UE) 2018/844, qui est entrée en vigueur en juillet 2020 en Europe, considèrent que les systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments sont obligatoires dans tous les bâtiments commerciaux.
Sur ces marchés, Control Hub est une solution de taille et de prix appropriés pour la décarbonation des bâtiments de complexité faible à moyenne, neufs ou rénovés, offrant des fonctionnalités de gestion des bâtiments classiques, une gestion rationalisée des horaires et, en fin de compte, une surveillance et un contrôle à distance des bâtiments.

Vous cherchez des informations sur l'assistance ou les achats ?


Des avantages tout au long de la chaîne de valeur

Exploitation et maintenance

  • Solution simplifiée de gestion des bâtiments

Offre un niveau approprié de fonctionnalité et de valeur pour la décarbonation des bâtiments commerciaux peu complexes.

  • Respecter les nouvelles législations tout en accédant à de nouveaux marchés

Accéder aux opportunités du marché pour la décarbonation des bâtiments peu complexes, tout en répondant au décret BACS.

  • Gestion complète des horaires des bâtiments

Gestion simplifiée des horaires grâce à une approche hiérarchique au niveau du bâtiment, de l'étage et de la pièce.

  • Surveillance et contrôle à distance des bâtiments
Configuration à distance via le Building Edge et exploitation à distance du bâtiment grâce au module complémentaire Control Hub Connect.

Installation et configuration

  • Solution globale de bout en bout

Les solutions pré-assemblées facilitent et permettent la réutilisation des paquets d'intégration afin de réduire le savoir-faire, d'accélérer et de sécuriser le processus d'intégration, ainsi que la configuration associée des alarmes, des tendances et des animations de plan d'étage.

  • Installation facile des dispositifs KNX avec KNX Space Commissioning

Une fonctionnalité supplémentaire est disponible pour simplifier la mise en service des appareils KNX grâce à notre module complémentaire ETS appelé KNX Space Commissioning (KSC). Il permet une mise en service graphique des appareils KNX par glisser-déposer sur les plans d'étage et économise jusqu'à 30-40% de temps d'installation.

  • Intégration aisée des systèmes de construction avec Building Edge

Intégration facile des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, d'éclairage et d'ombrage grâce à la connectivité de terrain de Building Edge à KNX/IP, BACnet/IP, Modbus/IP et MQTT.

webimage-F094F1FF-E72C-4818-B981C0A11631EB06

Control Hub est riche en fonctionnalités :

webimage-F094F1FF-E72C-4818-B981C0A11631EB06

Horaires - configuration et gestion

Gérer et configurer les horaires pour faciliter la décarbonation des bâtiments.
La configuration des horaires se fait individuellement ou à l'aide de modèles. Les horaires peuvent être gérés par jour, par semaine, avec traitement des exceptions, et rationalisés grâce à une approche hiérarchique au niveau du bâtiment, de l'étage et de la pièce.

Visualisation du plan d'étage

Illustre la relation entre plusieurs pièces, espaces et biens physiques situés dans l'espace.
Les biens et les espaces sont visualisés sur les plans d'étage à l'aide de plusieurs ensembles d'animations personnalisables, qui peuvent être librement disposées selon les perspectives. Cela permet une méthode simple de superposition des informations pour répondre à diverses exigences.

Tendances - configurer et gérer 

La configuration des tendances se fait individuellement ou à l'aide de modèles. Les valeurs tendancielles peuvent être visualisées à l'aide d'une fonctionnalité graphique facile à comprendre, comparées et exportées dans un fichier CSV, afin d'aider à identifier et à résoudre les différents problèmes survenant dans les bâtiments.


Packages de solutions

Des solutions complètes pour faciliter et rationaliser l'intégration. L'ingénierie intégrée permet aux distributeurs ou aux intégrateurs de systèmes de prédéfinir des solutions prêtes à l'emploi qui seront distribuées aux installateurs intelligents. Il permet aux intégrateurs de systèmes de réutiliser l'ingénierie dans tous les projets.

Alarmes - configuration et gestion

Configurez et gérez les alarmes pour comprendre quand un événement ou une valeur sort des limites fixées. La configuration des alarmes se fait individuellement ou par le biais de modèles. Gestion des alarmes avec accusé de réception configurable 

Mise en service simplifiée et sous forme graphique des appareils KNX

Intégration graphique des plans des biens et des espaces. Configurez et mettez en service les appareils KNX et créez des modèles pré-établis par glisser-déposer sur les plans d'étage.

Tableaux de bord pour les utilisateurs finaux

Les utilisateurs finaux peuvent désormais facilement créer leurs propres tableaux de bord (jusqu'à 10 par projet), remplis de 10 types de widgets, notamment des jauges, des sparklines de tendance, des graphiques de tendance, des calendriers, des tableaux, des états de condition avec des smileys et la possibilité d'intégrer des tiers. sites Web de partis. La configuration est simplifiée grâce à une abstraction complète des technologies sous-jacentes, la rendant accessible à tous !

Fonctionnalités basées sur les rôles

Flux de travail spécifiques intégrés dans le logiciel pour les différents rôles : pré-ingénieur/SI, installateur, gestionnaire de l'installation. Améliorer la productivité globale grâce à des fonctionnalités disponibles en fonction du rôle. 

Cloud & on-premise access

Configuration is available from cloud and on-premise via Edge Editor. Access to the Control Hub app is available on-premise out of the box, and cloud access for remote management is available through the Control Hub Connect add-on.

Navigation par lieux et actifs

Navigation aisée par lieu (espace) ou par bien.


Control Hub et Control Hub Connect

Control Hub offre un ensemble de fonctionnalités de base. Des fonctionnalités supplémentaires peuvent être achetées par l'intermédiaire du Control Hub Conect add-on.