Cette page est disponible en version

ABB Ability™ Efficiency AI

alimenté par BrainBox AI® 


Le moyen le plus simple d'optimiser la consommation d'énergie dans votre bâtiment et d'avoir un impact positif immédiat sur l'environnement.

ABB Ability™ Efficiency AI utilise l'intelligence artificielle (IA) pour optimiser de manière proactive le système HVAC dans les bâtiments afin de réaliser des économies de coûts et des réductions d'émissions remarquables, tout en améliorant le confort des occupants. Un modèle commercial SaaS avec une mise en œuvre rapide de la solution complète permet de réaliser des économies d'énergie importantes en peu de temps.


Efficiency AI est une solution facile à mettre en place qui fonctionne sur n'importe quel système HVAC BACnet avec un investissement minimal.

Actuellement disponible dans les pays suivants :
États-Unis et Canada.

Vous cherchez une assistance ou des informations d'achat ?


Vous rapproche de vos objectifs de réduction nette des émissions de carbone.


La façon la plus simple d'obtenir :

cash_money

jusqu'à 25%

réduction des coûts énergétiques


tree

jusqu'à 40%

diminution de l'empreinte carbone


thumbs_up

jusqu'à 60%

amélioration du confort des occupants

extend_time

jusqu'à 50%

Prolongation de la durée de vie des équipements de chauffage, de ventilation et de climatisation


Efficiency AI vous offre les meilleurs avantages de sa catégorie :


  • Soutien à vos objectifs de développement durable
    Impact positif sur l'environnement

  • Retour sur investissement rapide
    Aucun investissement en capital n'est nécessaire. Génère le plus grand nombre d'économie d'énergie en un minimum de temps

  • Autonomous AI
    Pilote de manière autonome le système HVAC du bâtiment en écrivant directement au contrôleur toutes les 5 minutes. Aucune intervention humaine n'est nécessaire, ce qui améliore la productivité globale de l'équipe en charge des installations.

  • Respect des normes
    Aide à respecter les directives ASHRAE en matière de ventilation, CDC et Airborne Virus Mitigation Program. Aide à respecter les exigences des réglementations locales, nationales et provinciales en matière d'environnement.


Efficiency AI est riche en fonctionnalités :


Vous souhaitez en savoir plus sur ABB Ability™ Efficiency AI ?


Select region / language

Liens utiles