Select Language
  • Nederlands

Slimme automatiseringsoplossingen voor maximale prestaties

Bij ABB weten we dat machinebouw geen standaardwerk is. Elke fabrikant staat voor unieke uitdagingen: efficiëntie verhogen, veiligheid verbeteren en kosten verlagen. Daarom bieden wij geïntegreerde oplossingen die frequentieregelaars, PLC’s en HMI’s combineren tot één krachtig geheel.

In een industrie waar snelheid, flexibiliteit en betrouwbaarheid het verschil maken, zorgen onze systemen voor optimale controle en prestaties. Of het nu gaat om eenvoudige toepassingen of complexe productielijnen: ABB helpt machinefabrikanten om slimmer te bouwen, sneller te reageren en duurzaam te groeien.

Virtuele showroom

Benieuwd hoe ABB drives en PLC’s uw processen slimmer, efficiënter en veiliger maken? Ervaar het zelf in onze Virtuele Showroom. Speciaal voor machinebouwers.

Start nu

Belangrijkste voordelen

Frequentieregelaars helpen machinebouwers om de prestaties van hun machines te optimaliseren, meer waarde te leveren aan hun klanten en tegelijkertijd integratie- en onderhoudskosten te verlagen.
ABB_picto_48x48_04_levels_0144
Flexibel afgestemd op uw behoeften

Adaptive programming stelt u in staat om aangepaste logica te ontwikkelen voor uw frequentieregelaar, zodat deze perfect aansluit bij uw toepassing.

ABB_picto_48x48_03_drive_product_family_1043
Breed scala aan frequentieregelaars, geschikt voor alle toepassingen.

Breed assortiment frequentieregelaars en modulaire PLC-systemen met geïntegreerde veiligheidsfuncties en robuust ontwerp geschikt voor veeleisende industriele omgevingen

ABB_picto_48x48_09_safety_and_protection_0751-Small
Veiligheid voorop

ABB frequentieregelaars zijn standaard uitgerust met de functie Safe Torque Off (STO), die zorgt voor een veilige werkomgeving. Dankzij OPC UA-technologie en VPN-verbindingen is ook veilige, remote monitoring mogelijk.

Typische industrieën

ABB_picto_48x48_15_car_profile_0539

Automobiel

ABB_picto_48x48_07_snack_0282

Voedingsmiddelen

ABB_picto_48x48_03_production_chain_0096

Intern transport

ABB_picto_48x48_15_vessel_OSV_0563-Small

Marine

ABB_picto_48x48_17_cow_0856-Small

Agriculture

ABB_picto_48x48_15_truck_profile_0556

Logistiek

ABB_picto_48x48_07_plastic_0278

Rubber en plastic

ABB_picto_48x48_15_cranes_0543

Kranen en takels

ABB_picto_48x48_17_drops_0257-Small

Water en afvalwater

ABB_picto_48x48_03_machine building_1048

Andere machines

ABB Drives voor Machinebouwers

ABB biedt een reeks laagspanningsfrequentieregelaars aan die zijn ontworpen om te voldoen aan de specifieke behoeften van machinebouwers en procesindustrieën, met opties variërend van compacte en gebruiksvriendelijke oplossingen tot schaalbare industriële systemen met hoge prestaties.

ABB PLC's: Ontdek het AC500-platform

Ontdek hoe ABB drives en PLC’s uw processen slimmer, efficiënter en veiliger maken. Het AC500-platform is een bewezen technologie voor uiteenlopende automatiseringsbehoeften, van eenvoudige besturing tot geavanceerde systemen.

Met geïntegreerde machineveiligheid, cybersecurity, remote access en eenvoudige integratie via Automation Builder bent u klaar voor de toekomst.

Flexibel, schaalbaar en betrouwbaar, zelfs in veeleisende omgevingen.

Slimme automatiseringsoplossingen


Success Stories

  


Ook aan de slag?

Natuurlijk! Neem vandaag nog contact op. 

Dit kan via onderstaand contactformulier of rechtstreeks via nl-drives@abb.com / +31 (0)10 407 8879 

Select region / language