Leveringen


Leveringsvoorwaarden

Op alle aanbiedingen, opdrachten en leveringen van of aan ABB zijn de algemene ABB leveringsvoorwaarden van toepassing. Voor een up-to-date versie van onze algemene leveringsvoorwaarden kunt u contact opnemen met uw vaste contactpersoon bij ABB of direct downloaden via deze link. 

Leveringen in Nederland

  • Voor leveringen binnen Nederland, levert ABB CPT / DAP 

  • De leveringen worden gedaan op het vaste vestigingsadres van de eindklanten. Voor groothandels wordt de levering gedaan aan het centrale magazijn. ABB levert niet af op een postbusadres, bouwplaats of onbemande pompinstallatie.  


Leveringen in het buitenland

  • Nederlandse klanten worden via ABB Nederland beleverd. Nederlandse klanten die een afleveradres in het buitenland hebben, dienen de order te plaatsen bij het ABB kantoor van dat land.

  • Voor exportorders geldt dat wordt geleverd op een bestaand leveradres in Nederland (bijvoorbeeld Rotterdam haven of Schiphol Airport). Bijbehorende exportdocumenten en eventuele export verpakking worden op uw verzoek en kosten verzorgd. De kosten die ABB hiervoor maakt, worden daarbij volledig doorberekend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Klant is verplicht om bewijs van export te overhandigen aan ABB. 

  • ABB kent strikte exportcontrole procedures, gebaseerd op de nationale en internationale wet- en regelgeving. ABB acht het u bekend dat leveringen die bestemd zijn voor export onderworpen kunnen zijn aan binnen- en/of buitenlandse wettelijke bepalingen en voorschriften inzake uitvoercontrole, en dat deze, zonder uitvoer- of heruitvoer- vergunningen van de bevoegde autoriteiten niet verkocht, verhuurd of anderszins overgedragen of gebruikt mogen worden voor andere dan de overeengekomen doeleinden. Door ABB geleverde goederen mogen op geen enkele wijze, hetzij direct, hetzij indirect, op enigerlei wijze gebruikt worden in samenhang met het ontwerp, de productie, het gebruik of de opslag van chemische, biologische of nucleaire wapens of transportsystemen. De goederen mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ABB gebruikt worden voor militaire of nucleaire toepassingen. ABB’s acceptatie van enigerlei voor export bedoelde order is afhankelijk van het verkrijgen van uitvoer- en/of heruitvoervergunningen door de bevoegde autoriteiten in de landen van herkomst van de aangeboden producten, inclusief onderdelen en bestanddelen en/of technologie, indien en voor zover wettelijk vereist. De weigering, intrekking of ongeldigheid van bedoelde uitvoer- en/of her-uitvoervergunningen als gevolg van gebeurtenissen buiten de redelijke macht van ABB, ontheft ABB van zijn contractuele verplichtingen met betrekking tot de levering van de betrokken producten, technologie en/of diensten. 

 


Spoedlevering/calamiteit


 

ABB beschouwt een spoedlevering/calamiteit als er bij de klant een productielijn stil ligt, brand, waterschade of een andere ernstige gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Extra transportkosten die gemaakt moeten worden, komen voor rekening van de klant. Spoedorders kunnen niet geannuleerd of gewijzigd worden.  

VOORRAAD MOTOREN EN DRIVES

Kosten  
Zowel de voorraadmotoren als drives worden vanuit Menden in Duitsland geleverd. ABB brengt koerierskosten van circa € 1,75 per kilometer in rekening voor een enkele reis vanaf de postcode: DE-58708. De genoemde kosten zijn indicatief afhankelijk van de koerier, houd daarom rekening met een marge van 15 procent. De definitieve koerierskosten worden op basis van nacalculatie berekend. 

Levering 
De levertijd van de voorraadmotoren en de voorraaddrives die voor 16:00 uur ’s middags besteld worden, kunnen in geval van spoed in overleg met de voorraadlocatie eventueel dezelfde dag geleverd worden. Er dient iemand op het afleveradres aanwezig te zijn om dit in ontvangst te nemen. Indien dit gewenst is, neemt u dan contact op met ons orderteam, telefoonnummer: 010 407 85 97 of email NL-orders.motorsdrives@abb.com.  

PRODUCTIE MOTOREN EN DRIVES

Kosten 

Voor productiemotoren is er geen spoedlevering mogelijk, terwijl de productiedrives wel met spoed geleverd kunnen worden. De productiedrives worden vanuit Helsinki Finland geleverd. Voor spoedleveringen geldt er een DAP prijs: afgesproken prijs + 22,5% toeslag. Het aantal stuks dat met spoed besteld kan worden is beperkt.    

Levering  

  • De levertijd voor spoedleveringen van productiedrives bedraagt 1 a 2 werkdagen af fabriek 

  • Voor spoedleveringen van losse opties voor zowel drives als motoren verwijzen wij u door naar het spare parts team. DM-Spares via e-mail dmspares@nl.abb.com of het telefoonnummer: +31 10 407 8870 

 

SPARE PARTS

De levertijd van de motor- en drive spare parts kan per onderdeel variëren. In het geval van een spoedbestelling zal er samen gekeken worden naar de mogelijkheden. Neemt u hiervoor contact op met de afdeling DM-Spares via e-mail dmspares@nl.abb.com of het telefoonnummer: +31 10 407 8870.  

Levertijden

  • Levertijden voor productiemotoren en -drives kunnen variëren. Er wordt geleverd volgens overeengekomen levertijden, die (indien op dat moment bekend) op de orderbevestiging zijn vermeld. Bij eventuele wijzigingen van de leverdatum ontvangt u een herziene orderbevestiging.  

  • Voorraadproducten die voor 12:00 uur besteld worden, zullen gemiddeld binnen 2 tot 4 werkdagen geleverd worden. Indien na 12:00 uur besteld zal de levertijd 4 werkdagen of meer bedragen. 

  • De aangegeven levertijden zijn indicatief. Er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend. 


Verpakkingen

  • ABB maakt gebruik van duurzaam verpakkingsmateriaal

  • Goederen worden voldoende beschermd en stevig verpakt, zodat deze onbeschadigd en handelbaar aankomen

  • ABB streeft ernaar om schade aan producten altijd te voorkomen

  • Iedere levering is vergezeld van een pakbon. Op de pakbon staan minimaal dezelfde gegevens als op de order- bevestiging, met uitzondering van de prijs

AdobeStock_323717648

Belangrijke contactgegevens

Neem contact op met ABB Motion

Onze contactgegevens

Inhoudsopgave

Select region / language