System pro M compact® InSite 2.0

Система за Енергиен Мениджмънт, подходяща за жилищни и малки търговски сгради

 
InSite SCU 200
 

Системата за енергиен мениджмънт InSite с компактно управляващо устройство SCU200 предлага интелигентно управление на енергията и товарите за подобряване на енергийната ефективност, подходящ за Жилищни и малки Търговски сгради.

Чрез управляващото устройство SCU200 се събират данни от измервателните устройства, които след това могат да бъдат визуализирани чрез вградения уеб сървър на системата InSite или приложение на трета страна.

  • Цялостно решение за оптимизиране на потреблението на енергия и постигане на управление на товарите;
  • Възможност за адаптиране на системата към нуждите на всяко приложение чрез монтиране на допълнителни разширителни модули към компактното управляващо устройство SCU200;
  • Лесна интегрирация в системата на Зарядни станции, Фотоволтаични Системи, Термопомпи и други.


 

Основни предимства

arrows_4492cb9f2c1f463c09537ff0000433538

Мащабируемост

  • Подходящо за нови и съществуващи обекти
  • Адаптиране на системата към нуждите на всяко приложение
energy-efficiency_4

Гъвкавост

  • Възможност за интеграция на данните в 3rd party софтуерни системи
  • Повишени възможности за свързане на устройства в системата
  • Достъп до данни в реално време чрез интегрирани уеб сървър в InSite
energy-efficiency_4

Енергийна ефективност

  • Подобрени възможности за оптимизиране на енергийната ефективност;
  • Лесно внедряване на функционалности за управление на енергията и товарите;
  • Съответствие с най-високи стандарти за енергийна ефективност;
  • Спестете до 20% от сметката за енергия
  • Въглеродните CO2 емисии могат да бъдат намалени с до 15%

Продуктова гама

abb_catalogue_a4_insite
insite-control-unit
Control Unit SCU200
  • Дистанционен енергиен мониторинг на широка гама от свързани устройства, включително прекъсвачи, измервателни уреди, сензори за ток, но също и Зарядни станции или термопомпи
  • Оборудван с 1 (един) WiFi порт и 3 серийни порта (Ethernet RJ45, RS485 за Modbus RTU, INS плосък кабел)
  • Вградени са защитени протоколи за предаване на информацията по Modbus RTU, TCP, REST API, WiFi. Киберсигурността за използване през интернет се осигурява чрез криптиран алгоритъм.


insite-expansion-modules2
Plug-in разширителни модули
  • Монтиране без необходимост от инструменти на до 5 разширителни модула към управляващо устройство SCU200
  • Модулът "Energy Meter" измерва електрическите параметри чрез свързаните отваряеми токови трансформатори
  • Модулът "Wireless Modbus" позволява събиране на данни от до 16 устройства като електромери, газ или водомери;
  • Цялата система InSite се захранва от захранващ модул, който преобразува тока от 240 VAC в 24 VDC
insite_smart-aux_signalling
Smart Aux/ Signaling device

Smart Aux/Signaling устройства могат да бъдат свързани с помощта на плосък INS кабел за свързване на сензори като plug-and-play връзка и са съвместими с повечето от сериите MCB и RCD на АББ.

Вграденият Уеб сървър InSite позволява отдалечен достъп до данни, предавани от свързаните устройства, както и съветник за инсталация стъпка-по-стъпка, функция за изчисляване на разходите и автоматизирани действия за оптимизиране на приоритизирането на товарите за най-ефективно използване на енергията.

 

Функционалности на системата

С подобрения уеб сървър InSite можете да:

Checkboxвизуализирате, анализирате и използвайте данни в реално време за оптимизиране на потреблението на енергия;

Checkboxполучаване на препоръки за прогнозна поддръжка;

Checkboxбъдете наясно с разходите за енергия, благодарение на функцията за изчисляване на разходите за енергия;

Checkboxизвършвате въвеждане в експлоатация по безопасен начин, чрез съветника за инсталиране стъпка по стъпка;

Checkboxспестите време за пускане в експлоатация, благодарение на автоматичното разпознаване на свързаните устройства на АББ;

Checkboxзададете автоматизирани действия за постигане на разширено управление на товарите и оптимизиране разходите за енергия до 20%

Разгледайте и другите Системи за Енергиен Мениджмънт

  • Свържете се с нас

    Изпратете вашето запитване и ние ще се свържем с Вас

    Връзка с нас
или се свържете с Вашия локален партньор чрез ABB Find
Select region / language