Inmitten steigender Energiekosten und regulatorischer Veränderungen ist es entscheidend, den Energieverbrauch zu verstehen und zu kontrollieren, um Optimierungspotenziale zu identifizieren und Energie zu sparen.

Unsere Technologie überwacht, steuert und automatisiert Energieflüsse und Gebäudefunktionen, wodurch Sie Betriebskosten senken können, ohne die Leistung zu beeinträchtigen, und Ihre Energieeffizienzziele effektiv erreichen.

Warum ist das für Ihr Unternehmen wichtig?

Einsparungen maximieren

  • Ermöglichen Sie bis zu 20 % Energieeinsparungen und reduzieren Sie CO2-Emissionen um bis zu 15 %.
  • Energieeffizienzgeräte und fortschrittliche Zähler überwachen den Stromverbrauch vom eingehenden Energiefluss bis zur letzten Verzweigung, um das Energiemanagement zu optimieren.
  • Gebäudeautomationslösungen optimieren den Gebäudebetrieb in Bezug auf Komfort, Kontinuität und Leistung.

CountDown-5-6-Earth_Day5_16x9

Einfach implementieren

  • Schnelle und einfache Nachrüstlösungen, die die Auswirkungen auf den Gebäudebetrieb minimieren.
  • Modulare, offene Protokolle und Standards vereinfachen die schnelle und kosteneffiziente Integration neuer Komponenten und ermöglichen eine einfache Erweiterung, wenn Ihr Bedarf wächst.
  • Automationen wie belegungsbasierte Lichtsteuerung oder Temperaturabsenkung während unbesetzter Zeiten lassen sich leicht umsetzen.

SBLogo

Emissionen reduzieren

  • Unser Angebot ermöglicht eine individuelle Priorisierung von Lasten, um Energieverbrauchsspitzen auszugleichen, unterstützt die Modernisierung von elektrischen Systemen und fördert den Erwerb von Green Building Zertifizierungen wie LEED und BREEAM.
  • Erneuerbare Energiequellen oder Drittanbieter-Plattformen lassen sich problemlos integrieren und tragen zu einer klimaneutralen Zukunft bei.

 

Intuitiv verwalten

  • Die zentrale Gebäudeautomation und das Energiemanagement werden durch benutzerfreundliche Oberflächen, fortschrittliche Dashboards und klare Statusanzeigen vereinfacht.
  • Das Einrichten von Automationen, intelligente Benachrichtigungen, das Erhalten von Wartungsempfehlungen und der Fernzugriff auf Energiedaten ermöglichen rechtzeitige Massnahmen für eine optimierte Energienutzung.

Erreichen Sie Ihre Energieziele mit unserer Technologie

Energieüberwachung und -management
KNX Gebäudeautomation
HLK Gebäudeautomation
screen-recording

Messen, Überwachen und Steuern zur Optimierung der Energienutzung

Unser umfassendes Portfolio bietet fortschrittliche Energiemessgeräte und flexible, skalierbare Energiemanagementlösungen. Dies bedeutet eine genaue Messung und Optimierung des Energieverbrauchs sowohl in bestehenden als auch in neuen Anlagen. Das modulare Konzept unseres Angebots gewährleistet die Anpassungsfähigkeit von der einfachen Messung verbrauchsintensiver Lasten bis hin zu vollständiger Transparenz der Energieflüsse und fortschrittlichem Lastmanagemen

 

Green Energy Monitoring

Optimierung der Energienutzung durch KNX Gebäudeautomation

Nutzen Sie Energie effizient und stimmen Sie den Energieverbrauch genau auf den tatsächlichen Bedarf ab - mit unserem KNX-Gebäudeautomationsportfolio, das auf einem weltweit anerkannten offenen Standard für intelligente Gebäude basiert. Integriert über eine Busverbindung kommunizieren alle funktionalen Subsysteme (Beleuchtung, Beschattung, Raumsteuerung, HLK) über ein einziges System und optimieren so den Energieverbrauch - ein Fortschritt gegenüber konventioneller Technologie.

 

overview_web

Skalierbare HLK-Gebäudeautomationslösungen für umweltbewusste Gebäude

Die HLK-Gebäudeautomation bietet eine Komplettlösung zum Schutz von Menschen und Anlagen, zur Steuerung des Energieverbrauchs und der Kohlendioxidemissionen sowie zur Verbesserung des Gebäudebetriebs im Hinblick auf Komfort, Kontinuität und Effizienz. Unsere Lösungen regulieren den von außen einströmenden Luftstrom, um die Temperatur zu regulieren und Energieeinsparungen von 10 bis 30 % zu erzielen.

Sie haben gefragt, wir haben geantwortet

Energieüberwachung und -management
KNX Gebäudeautomation
HLK Gebäudeautomation

Kann ich diese Lösungen in jedem Gebäudetyp verwenden?

Unsere flexiblen und skalierbaren Lösungen zur Energieerfassung und -verwaltung sind für öffentliche, gewerbliche und industrielle Gebäude geeignet. Ihr modularer Aufbau unterstützt alles von der einfachen Energieüberwachung bis hin zur vollständigen Energie-Transparenz und fortschrittlichem Lastmanagement für Ihr Gebäude. Dadurch wird eine nahtlose Integration sowohl bei Neuanlagen als auch bei Nachrüstungen ermöglicht, während Ausfallzeiten minimiert werden.


Wie kann ich den Energieverbrauch meines Gebäudes optimieren?

Mit der Fernüberwachung können Sie den aktuellen und historischen Energieverbrauch für Strom, Gas und Wasser sicher verfolgen. Unsere Lösung vergleicht Energieleistungs-KPIs nach Bereich (z. B. Gebäudeetagen) oder Gerätetyp (z. B. Beleuchtung, EV-Ladestationen) und liefert genaue Messungen zur Kostenschätzung und Einhaltung hoher Effizienzstandards. Sie identifiziert Ineffizienzen, ermöglicht das Lastmanagement und fortschrittliche Systemaktionen wie die Optimierung des Energieverbrauchs für flexible EV-Ladestationen.


Wie kann ich Ausfallkosten vermeiden?

Die Sicherstellung eines kontinuierlichen Betriebs ist eine zentrale Funktion unseres Energiemanagementsystems. Es erhöht die Reaktionsfähigkeit bei potenziellen Problemen im System, wie z. B. bei Netzqualitätsereignissen und Versorgungsunterbrechungen. Mit Fernalarmen und automatisierten Aktionen minimiert unsere Lösung manuelle Eingriffe, verbessert die Effizienz des Systems und reduziert Ausfallkosten.


Wie kann KNX helfen, den Energieverbrauch zu reduzieren?

Der erste Schritt zur Energieeinsparung besteht darin, den Energieverbrauch Ihrer Geräte zu verstehen und eine Basislinie zu erstellen. KNX, ein Standard für Gebäude- und Hausautomation, integriert und ermöglicht die Echtzeit-Energieüberwachung über verschiedene Gebäudesysteme (Beleuchtung, Heizung, Belüftung usw.) in ein zentrales Steuerungssystem. Es automatisiert Aktionen wie das Ausschalten von Lichtern in unbesetzten Räumen, das Anpassen der Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage (HVAC) basierend auf Belegung und Wetter sowie das Steuern von Jalousien zur Minimierung von Wärmeverlusten oder -gewinnen. Es hilft Gebäudeinhabern, Bereiche mit Verschwendung zu identifizieren und den Energieverbrauch dank detaillierter KNX-Berichte zur Nachverfolgung von Nutzungsmustern zu optimieren.

 

Welche potenziellen Kosteneinsparungen sind mit der Implementierung von KNX für das Energiemanagement verbunden?

Im Allgemeinen kann die Implementierung von KNX für das Energiemanagement zu erheblichen Kosteneinsparungen führen, abhängig vom spezifischen Gebäudesystem und den Nutzungsmustern. Die grundlegende Energieüberwachung mit KNX führt typischerweise zu Einsparungen von etwa 15 %. Viele Gebäudeinhaber berichten von Einsparungen von bis zu 50 % bei den Energiekosten nach der Einführung von KNX-Systemen.

 

Wie ist KNX mit HVAC-Systemen kompatibel?

KNX ist mit verschiedenen Gebäudesystemen, einschliesslich HVAC, kompatibel. KNX-Geräte steuern Heizung, Belüftung und Klimaanlage basierend auf Belegung, Zeit und Wetter.

  • Raumtemperaturregler in KNX-Systemen ermöglichen es den Nutzern, die Raumtemperatur anzupassen und den Energieverbrauch durch Automatisierungsfunktionen wie Timer und Zeitpläne zu reduzieren, unterstützt von Präsenzmeldern und Fensterkontakten.
  • KNX-Sensoren erfassen Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftqualität, was automatische Anpassungen für maximalen Komfort ermöglicht.

Was sind die Hauptvorteile der Installation eines HLK-Gebäudemanagementsystems in Ihrer Einrichtung?

  • Verbesserung der Energieeffizienz durch fortschrittliche intelligente Gebäudeautomation.
  • Integrierte Daten über Software für das Gebäude-Management für einfachere Überwachung, Verwaltung und Optimierung.
  • Betriebliche Effizienz durch Optimierung des Energieverbrauchs und der Kosten sowie durch erhöhte Resilienz dank vorausschauender Wartung.

 

Wie integrieren sich ABB-Gebäudemanagementsysteme mit anderen Systemen im Gebäude?

Die Lösung ist für hohe Kompatibilität und Interoperabilität ausgelegt, wodurch eine nahtlose Integration mit vorhandenen HLK-Geräten und Gebäude-Management-Systemen ermöglicht wird. Sie verwendet standardisierte Kommunikationsprotokolle wie BACnet® und Modbus, was eine zentrale Steuerung und Überwachung für verbesserte betriebliche Effizienz ermöglicht.

 

Unterstützt die Lösung die Fernüberwachung und -steuerung, und welche Sicherheitsmaßnahmen sind vorhanden, um das System zu schützen?

Ja, die Lösung ermöglicht die Fernüberwachung und -steuerung, sodass Facility-Manager die HLK-Betriebe von jedem Standort aus überwachen können. Diese Funktion verbessert die Wartung des Gebäudezustands und die schnelle Reaktion auf Probleme. Robuste Sicherheitsmaßnahmen umfassen verschlüsselte Kommunikationskanäle, Benutzerauthentifizierungsprotokolle und regelmässige Updates, um die Datenintegrität und Vertraulichkeit zu schützen.

SBLogo

Unser 360°-Ansatz für Nachhaltigkeit

Wir setzen uns dafür ein, eine kohlenstoffarme Bauumgebung zu fördern, Ressourcen zu schonen und die Sicherheit und den Schutz von Gebäuden zu verbessern. Unsere Umweltproduktdeklarationen und die ABB EcoSolutions-Auszeichnung zeigen unser Engagement für die Verbesserung der Umweltleistung unserer Produkte und gewährleisten Transparenz für unsere Kunden.

Unsere Produkte und Lösungen können helfen, Punkte für grüne Gebäudezertifizierungen wie BREEAM und LEED zu erreichen. Entdecken Sie mehr!

`
Select region / language