Energiemanagement

SmarterEnergyManagement_Header_1183x353


Die beste Lösung ist, alle Faktoren im Blick zu behalten

Der erste Schritt bei der Energie-Verwaltung Ihres Gebäudes besteht darin, genau zu verstehen, wie viel Sie verwenden und wo Sie es verwenden. Mit diesen Informationen können Sie Bereiche für Verbesserungen erkennen, die Ihnen helfen, effizienter zu werden und letztendlich Geld zu sparen. Messgeräte von ABB verbinden sich mit dem Automatisierungssystem Ihres Gebäudes und erfassen, speichern und analysieren diese Informationen auf intelligente Weise, um die Effizienz auf lange Sicht zu steigern.

SmarterEnergyManagement_EnergyManagement_390x195

Energiemanagement

Das Portfolio von ABB passt sich an eine Reihe von kleinen und mittleren Unternehmen an und ermöglicht es Elektroinstallateuren, Gebäudeeigentümern, Gebäudetechnikern und Energiemanagern, ihre Daten zu sammeln und zu visualisieren - sowohl vor Ort als auch aus der Ferne. Das bedeutet einen optimalen Energieverbrauch, kontinuierlichen Betrieb und vereinfachte Wartung. Die Vorteile von Konnektivität und Datenverfügbarkeit können zu Einsparungen von bis zu 30% führen.

 

ABB AbilityTM Electrical Distribution Control System


ABB Ability™ dient zur Steuerung der elektrischen Verteilung und ist eine cloud-basierte Energiemanagement- und Überwachungslösung, die den Stromfluss innerhalb von Gebäuden und Industrieanlagen überwacht und analysiert. Es vereinfacht das Facility-Management und senkt die Energie- und Wartungskosten, was eine Reduzierung der Betriebskosten um 30% ermöglicht.

» ZU UNSERER LÖSUNG
SmarterEnergyManagement_EDCS_390x195

 

SmarterEnergyManagement_EnergyStorage_390x195

Energiespeicher


TRIO-TM ist die intelligente Lösung für jede kommerzielle Gebäudeanwendung. Installateure aus dem Bereich Solar werden alle erweiterten Funktionen zu schätzen wissen, die Zeit und Kosten sparen: Modulares Design und intelligente Kommunikation durch Fernüberwachung über jedes WLAN-fähige Gerät dank der integrierten Benutzeroberfläche des ACP (Advanced Communication Package)

» ZU UNSERER LÖSUNG

 

Energiemessung

Die Stromversorgung zu verwalten, ist eine Priorität. Ohne den Verbrauch zu messen, ist es schwierig, die Effizienz zu steigern. Das Messen einer elektrischen Installation kann Aufwand und Kosten sparen. Das Hinzufügen von Energiezählern und eines Stromkreisüberwachungssystems, ermöglicht die Überwachung des Energieverbrauchs von der eingehenden Energie bis zur letzten Verzweigung.


» ZU UNSERER LÖSUNG

SmarterEnergyManagement_EnergyMeasurement_390x195

 

SmarterEnergyManagement_MNS_390x195

Sensibler Infrastruktur kompetent begegnen

Wenn Sie sich mit Anwendungen wie Rechenzentren, Prozessindustrien oder Krankenhäuser auseinandersetzen, sind eine integrierte, unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) und die zugehörige Schaltanlagentechnologie in einem einzigen und kompakten System eine gute Wahl. Die Integration von MNS-Up in ABB Ability™ ist eine vernetzte Lösung, um die Zuverlässigkeit kritischer Stromversorgungen sicherzustellen.

 » ZU UNSERER LÖSUNG

 

Erfahren Sie mehr

 

Select region / language