El sitio web de ABB utiliza cookies. Permaneciendo en la página, usted consiente el uso de cookies. Más información
Buscar ahora
La iluminación define el escenario y comunica emociones. Las composiciones expresivas de varias fuentes de luz fascinarán e inspirarán al cliente. El control moderno de edificios permite poner su establecimiento bajo la luz ideal, ¡de forma intuitiva y con efecto!
El sistema inteligente KNX integra la calefacción, aire acondicionado y ventilación en un control de climatización eficiente y coherente. Los valores de temperatura medidos en el vestíbulo se envían al control de climatización y calefacción para generar la temperatura y calidad de aire óptimos.
Las persianas y cortinas protegen a las personas de los factores externos y protegen su privacidad. Un control para edificios modernos que "trabaja con usted" y le ayuda a automatizar las rutinas diarias, al tiempo que ofrece un mayor confort y reduce los gastos.
El centro neurálgico de la suite. Armonía de tecnología y diseño, la más alta calidad posible hasta el último detalle. Ofrece el espacio adecuado para todos los componentes eléctricos que deben instalarse dentro de la habitación.
Comodidad de uso en un equipo exclusivo, de un vistazo y con el mínimo de pulsaciones. Disfrute de todas las funciones en la suite, desde atenuar la iluminación, regular la temperatura de la habitación y sombreado, incluso hasta el encendido del reproductor de vídeo, sistema de sonido o Internet.
Con la tecnología multimedia se ofrece un sonido excelente y diseño uniforme en toda la suite. Con módulo de radio, altavoces individuales, módulo de entradas y salidas, USB y Bluetooth, se puede equipar tanto la habitación como el baño con un sistema individual o multiroom. Incluso podrá conectar su dispositivo móvil o tablet.
Los clientes esperan tener un acceso óptimo a distintos medios y poder usarlos de forma integral. ABB ofrece conexiones y combinaciones para casi cualquier tipo de requerimiento. Desde la carga USB, conexión a la red y a Internet.
Envíanos tu consulta on-line y contactaremos contigo