Supervision multi-sites pour les chaînes de magasins

Chain stores_1183x353

Comment les chaînes de magasins peuvent-elles bénéficier d'une solution basée sur le cloud ?




Give your buildings a new dimension

Multi-site supervision for chain stores

Application and use case



Gestion de l'énergie et des actifs pour économiser lors de l’utilisation


ABB stopwatch with forward pictogram

Conception et spécification

  • Assurez un remboursement rapide et augmentez la valeur de vente ou de location de vos installations
  • Assurez la conformité ou une catégorie supérieure des normes d’efficacité énergétique (IEC 60364-8-1)
  • Exploitez les données pour comparer, accélérer et optimiser la conception et la spécification

ABB hand with spanner pictrogram

Installation

  • Connectez votre tableau électrique au cloud en seulement 10 minutes
  • Réduisez les besoins de câblage et d’installation de 60 %
  • Réduisez le matériel de connectivité de 25 %

ABB power cable eco with leaf pictogram

Opérations

  • Économisez jusqu’à 20 % sur les coûts d’entretien
  • Économisez jusqu’à 20 % sur la facture d’énergie
  • Simplifiez la gestion des installations : accédez aux informations nécessaires depuis n’importe quel endroit et à tout moment en 1 minute



Offre relative




Applications

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language