Soutenir la transformation digitale d’un site industriel

industrial building_1183x353

Comment augmenter la disponibilité avec un système de management énergétique ?



 

Give your buildings a new dimension

Site industriel

Application et utilisation


Gestion de l’énergie et des équipements pour réduire les coûts d’exploitation

ABB stopwatch with forward pictogram

Conception et spécifications

  • Économisez jusqu’à 15 % sur le coût initial d'un système de contrôle existant
  • Bénéficiez d'un retour sur investissement rapide tout en vous préparant pour l’industrie 4.0
  • Mettez votre installation à niveau avec une solution innovante et évolutive pour la gestion des équipements électriques et de l’énergie
ABB hand with spanner pictrogram

Installation

  • Mettez à niveau votre installation sans remplacer de composants
  • Réduisez le besoin en câblage et installation de 60 %
  • Réduisez le matériel de connectivité de 25 %
ABB power cable eco with leaf pictogram

Exploitation

  • Économisez jusqu’à 20 % sur les coûts de maintenance
  • Réduisez l’inefficacité énergétique jusqu’à 10 %
  • Simplifiez la gestion de vos installations : accédez aux informations requises de partout, à tout moment, en seulement 1 minute




Applications

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language