Sous-comptage et surveillance des circuits de dérivation dans les petits bâtiments commerciaux

comercial buildings_1183x353

Comment améliorer l’efficacité énergétique grâce à l'évolutivité dans les immeubles de bureaux ?




 

Give your buildings a new dimension

Site commercial

Application et utilisation



Gestion de l’énergie et des équipements pour réduire les coûts d’exploitation


ABB stopwatch with forward pictogram

Conception et spécifications

  • Bénéficiez d’un retour sur investissement rapide tout en réduisant les émissions de CO2
  • Respectez les exigences en termes d’efficacité énergétique électrique (ISO 50001)

ABB hand with spanner pictrogram

Installation

  • Câblage simple et intuitif s'adaptant parfaitement au tableau de distribution électrique
  • Réduisez le besoin en câblage et installation de 60 %

ABB power cable eco with leaf pictogram

Exploitation

  • Réduisez l’inefficacité énergétique jusqu’à 10 %
  • Réduisez la facture énergétique jusqu’à 20 %



Offres liées




Applications

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous

Select region / language