Système de gestion des bâtiments intelligents

abb_epbp_eppc_visual_1183x353

Les bâtiments intelligents s'appuient sur les solutions numériques et les dispositifs IoT (Internet des objets) pour une gestion plus durable, efficace et intelligente des bâtiments grâce à des données en temps réel, des analyses opérationnelles et des applications intégrées.

Cette évolutivité est un avantage fondamental pour les gestionnaires de bâtiments intelligents, qui peuvent ainsi profiter de solutions personnalisées répondant à leurs besoins commerciaux spécifiques.




Des solutions évolutives pour la gestion de l’énergie et des équipements dans les bâtiments

De quoi s'agit-il ?

Le programme GYBND d’ABB offre des solutions évolutives à diverses petites et moyennes entreprises, permettant aux installateurs électriques, aux propriétaires des bâtiments et aux gestionnaires des installations et de l’énergie de collecter et de visualiser leurs données, sur place comme à distance. Grâce aux solutions numériques et aux produits connectés d’ABB, vous pouvez fixer les bonnes priorités et prendre des décisions éclairées pour réduire la maintenance et optimiser la répartition et la consommation d’énergie. Les avantages de la connectivité et de la disponibilité des données peuvent générer jusqu’à 30 % d’économies des coûts d’exploitation.

Comment ça marche ?

GYBND utilise deux solutions éprouvées de surveillance de l’énergie : le système de surveillance des circuits CMS-700 et ABB EQmatic Energy Analyzer, qui sont intégrés au système de contrôle de la distribution électrique (EDCS) via le cloud ABB Ability. Pour configurer la connectivité réseau et cloud dans une nouvelle installation, ou pour mettre à niveau des installations existantes, des dispositifs ou des modules plug & play suffisent. Des informations et des mesures sont collectées pour faciliter la surveillance, le contrôle et l’optimisation des équipements. Les données sont récupérées auprès des dispositifs installés sur le système de distribution électrique, du poste moyenne tension aux charges les plus petites.

Architecture

GYBND_architectur_schema_fullsize
L'architecture évolutive permet une connectivité plug & play intégrée comme externe. La plateforme cloud est accessible via Ekip Com Hub et Ekip E-Hub. Pour compléter le portefeuille, l’EQmatic et le CMS-700 fonctionnent également comme des solutions autonomes accessibles via un serveur web.




Propositions de valeur

ABB_Speed_up_your_projects_292x195

Accélérez vos projets

  • Augmentez la valeur de l’installation de 5 %
  • Réduisez les investissements dans les systèmes de supervision de 15 %
  • Respectez ou dépassez les niveaux d’exigence en termes d’efficacité énergétique
  • Retour sur investissement plus rapide

ABB__Easy to Install

Facilité d'installation

  • Connectez une installation au cloud en seulement 10 minutes
  • Réduisez le câblage de 60 % et les composants de communication de 25 %
  • Mettez à niveau l’installation existante en 1 jour
  • Mettez à niveau l’installation existante sans remplacer de composants

ABB__Energy Efficiency

Efficacité énergétique

  • Économisez jusqu’à 20 % sur les coûts de maintenance
  • Réduisez la facture énergétique jusqu’à 20 %
  • Recevez des alertes proactives de partout et garantissez la continuité de service en 1 minute
  • Réduisez l’inefficacité énergétique jusqu’à 10 %



Applications




Portefeuille de solutions




Téléchargement

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language