Le nouveau D1D 15–ME enregistre avec précision les données de mesure avec horodatage, capture les détails du processus de charge et intègre une signature numérique afin de garantir la conformité aux exigences légales de facturation. De plus, toutes les données de charge sont stockées en toute sécurité dans la mémoire interne du compteur pour une conservation durable des enregistrements.
Principales caractéristiques
•Tension jusqu’à 1000 V
•Courant jusqu’à 650 A
•Enregistrement des données de charge
•Suivi de la durée de charge
•Mesure de l’énergie des pertes de ligne
•Données de charge signées et chiffrées
•Conformité PTB (Eichrecht) pour la recharge
•Certifié MID pour les applications de facturation
•Certifié avec le logiciel de transparence S.A.F.E
Encrypted message (OCMF) pour une transmission sécurisée