InSite Solution de gestion de l’énergie

Optimisez les flux d’énergie, en toute simplicité.

Le système de gestion de l'énergie InSite offre une gestion intelligente de l'énergie pour améliorer l'efficacité énergétique dans la distribution principale, les tableaux divisionnaires et le secteur résidentiel.

Grâce à l'unité de contrôle, les données sont collectées à partir des dispositifs d'efficacité énergétique, qui peuvent ensuite être accessibles via le serveur Web InSite ou une application tierce.

  • Une solution complète pour optimiser l'utilisation de l'énergie et réaliser une gestion complète de la consommation
  • Adaptez le système aux besoins de n'importe quelle application en montant les modules d'extension enfichables sur l'unité de contrôle compacte SCU200
  • Intégration facile avec un système ouvert aux chargeurs de véhicules électriques, aux systèmes photovoltaïques, aux pompes à chaleur, etc.
Select Language
  • English
  • Deutsch
  • Deutsch (Schweiz)
  • Ελληνικά
  • čeština
  • español
  • suomi
  • français
  • italiano
  • 日本語
  • Nederlands
  • polski
  • português
  • svenska
  • Türkçe
  • 中文
  • italiano (Svizzera)
  • français (Suisse)
  • български

Documentation technique et support

Découvrez notre offre et contactez-nous pour obtenir des informations sur l’achat :

Principaux avantages

arrows_4

Evolutivité

  • Distribution et sous-distribution
  • Nouvelles constructions ou rénovations​
  • Des grands bâtiments aux résidences​
  • Capacités avancées de gestion de la consommation

flexibility_4

Flexibilité

  • Intégration facile de systèmes logiciels tiers
  • Connectivité étendue aux dispositifs de mesures de proximité​
  • Accéder aux données en temps réel via le serveur Web InSite intégré​

Energy efficiency_4

Efficacité énergétique

  • Optimisation de l'efficacité énergétique pour tout type de bâtiment ou d'installation
  • Mise en œuvre facile des fonctionnalités de gestion de l'énergie et de la consommation
  • Conformité aux normes d'efficacité énergétique les plus élevées
  • Économisez jusqu'à 20 % sur la facture énergétique​
  • Les émissions de CO2 peuvent être réduites jusqu'à 15 %​

Découvrez la gamme


Système InSite avec unité de contrôle SCU200

  • Surveillance à distance d’une large gamme d’équipements connectés, notamment les disjoncteurs, compteurs, capteurs de courant, mais aussi les bornes de recharge pour véhicules électriques ou les pompes à chaleur.
  • Équipé d’un port Wi-Fi et de 3 ports série (Ethernet RJ45, RS485 pour Modbus RTU, câble plat INS).
  • Pour une transmission sécurisée des données, les protocoles Modbus RTU, TCP, REST API, Wi-Fi et WebSocket sont intégrés ; la cybersécurité pour une utilisation via Internet est assurée par un moteur de cryptographie, un démarrage sécurisé (secure boot) et un stockage sécurisé.
  • Montage sans outil de jusqu’à 5 modules d’extension enfichables sur l’unité de commande SCU200.

Modules d’extension enfichables

Montage sans outil de jusqu’à 5 modules d’extension enfichables sur l’unité de commande (SCU200), avec reconnaissance automatique dans le système.

Serveur web SCU200

Le serveur web InSite permet un accès à distance aux données transmises par les appareils de terrain, ainsi qu’un assistant d’installation pas à pas, une fonctionnalité de calcul des coûts et des actions automatisées pour optimiser la priorisation des charges en vue d’une utilisation énergétique plus efficace.

Grâce à notre plateforme cloud intuitive de gestion de l’énergie multisite, InSite Energy Pro, les utilisateurs peuvent comparer les performances et identifier des opportunités d’économies d’énergie, tandis que la surveillance en temps réel et la gestion automatisée des charges renforcent l’efficacité énergétique et contribuent au respect des réglementations en matière de durabilité.


Système InSite avec unité de commande SCU100

  • Collecte des données de mesure de jusqu’à 16 compteurs d’énergie et de puissance, ainsi que de 96 capteurs de courant et capteurs numériques, simultanément.
  • Surveillance à distance du système grâce à une communication numérique prenant en charge différents protocoles (Modbus RTU, TCP ou SNMP v1, v2 et v3 chiffré).
  • Deux interfaces garantissent une intégration simple dans toute infrastructure informatique : LAN (TCP/IP ou Modbus TCP) et RS485 (Modbus RTU).

Serveur web SCU100

Accédez à plusieurs pages préconfigurées via le serveur web InSite.
Celles-ci vous permettent de surveiller, comparer et structurer vos données en temps réel et historiques.
Des actions automatiques peuvent également être définies pour réagir rapidement à des événements sélectionnés.

Fonctionnalités de Gestion de l'énergie

Maximisez les performances et réduisez les coûts grâce aux données en temps réel
  • Personnalisez des widgets pour obtenir une vue en temps réel des données énergétiques des appareils connectés
  • Répartissez les consommations des principaux consommateurs et identifiez les écarts de tendance
  • Optimisez les performances de votre système et réduisez vos coûts énergétiques
Déployer une gestion des coûts complète
  • Calculez précisément les coûts en fonction des contrats et des options tarifaires
  • Ajoutez ou soustrayez facilement plusieurs contrats d’importation ou d’exportation d’électricité, de gaz, d’eau, etc., pour déterminer avec précision les coûts nets
Simplifiez le contrôle à distance des appareils intégrés
  • Ouvrez ou fermez facilement des ports à distance et écrivez directement dans les registres des appareils Modbus
  • Améliorez les capacités de contrôle à distance grâce à une page dédiée à chaque appareil pilotable
Configuration rapide grâce à la reconnaissance automatique des appareils
  • Connectez les appareils en un clic grâce à la détection automatique de tous les dispositifs intégrés
  • Intégrez facilement des appareils tiers grâce au téléversement massif des registres
  • Exportez les données vers les systèmes BMS courants pour une connectivité et une simplicité accrues
insite-energy-pro-key-visual_medium-res

InSite Energy Pro

Gérez l’énergie sur plusieurs sites grâce à notre plateforme cloud complète, conçue pour répondre à la complexité du paysage énergétique actuel.
Elle propose des tableaux de bord personnalisables offrant des informations exploitables, une surveillance en temps réel et des rapports automatisés, permettant aux utilisateurs de comparer les performances, d’identifier les opportunités d’économies d’énergie et de garantir la conformité aux réglementations en matière de durabilité.

Appareils intégrés

Les appareils et accessoires intégrés listés ci-dessous sont automatiquement reconnus par le système InSite dès leur connexion.

En savoir plus

FAQ


Combien de modules d’extension peuvent être connectés à une unité de commande SCU200 ?

Chaque module a ses propres besoins en alimentation. En général, il est possible de connecter jusqu’à 5 modules d’extension à une unité SCU200.
Ce nombre peut varier en fonction du nombre de dispositifs connectés en aval et du module d’alimentation utilisé (PS-1 ou PS-2).

L’outil suivant vous permet de calculer quelle alimentation choisir en fonction du besoin énergétique :
Outil de calcul de l’alimentation – ABB


Quelles sont les limitations concernant le nombre et le type d’appareils pouvant être connectés ?

Unité de contrôle SCU200

Unité de contrôle SCU100

Un port pour le bus InSite auquel vous pouvez raccorder jusqu’à 32 « points », où :

  • Un capteur de courant CMS compte pour 1 point
  • Un module d’E/S DMxx compte pour 4 points
  • Un contact intelligent INS-S/H compte pour 1 point

Grâce au module d’extension INS-HUB, 128 points supplémentaires peuvent être ajoutés, permettant d’atteindre 160 points au total.

Un port pour le bus InSite auquel vous pouvez raccorder jusqu’à 96 « points », où :

  • Un capteur de courant CMS compte pour 1 point
  • Un module d’E/S DMxx compte pour 4 points
  • Un contact intelligent INS-S/H compte pour 1 point

Vous pouvez connecter ces trois types d’appareils dans n’importe quelle combinaison, à condition de ne pas dépasser la capacité en points

  • Un port Modbus RTU auquel vous pouvez connecter jusqu’à 16 appareils
  • Un port Ethernet-Modbus TCP auquel vous pouvez connecter jusqu’à 16 appareils

Vous pouvez connecter ces trois types d’appareils dans n’importe quelle combinaison, à condition de ne pas dépasser la capacité en points.

  • Entre Modbus RTU et Ethernet-Modbus TCP, vous pouvez connecter jusqu’à 16 appareils

Quelle configuration peut être prise en charge avec uniquement une alimentation en courant continu (DC) pour la SCU200 ?

    L’adaptateur CC du SCU200 peut prendre en charge jusqu’à 18 W. Pour calculer la consommation électrique de la configuration, veuillez utiliser l’outil suivant : Power Supply calculator 1.xlsx, toutes les configurations dont les besoins en puissance sont inférieurs à 18 W peuvent être alimentées uniquement en CC. L’adaptateur CC du SCU200 peut prendre en charge jusqu’à 18 W. Pour calculer la consommation électrique de la configuration, veuillez utiliser l’outil suivant : Power Supply calculator 1.xlsx, 
    Toutes les configurations dont les besoins en puissance sont inférieurs à 18 W peuvent être alimentées uniquement en CC. 

Combien de widgets et de tableaux de bord peut-on créer sur le serveur web SCU200 ?

Il est possible de créer un nombre illimité de widgets, de tableaux de bord et d’automatisations sur le serveur web SCU200.
Cependant, un nombre excessif d’automatisations peut ralentir le temps de réponse du système.


Combien de clients Modbus TCP peuvent être intégrés dans la SCU200 ?

Avec la version de firmware 1.3, il est possible d’intégrer jusqu’à 32 clients Modbus TCP à la SCU200.


Où se trouve la documentation de l’API REST ?

Elle est disponible dans le manuel utilisateur.


La SCU200 peut-elle exporter des données via Modbus RTU ?

Non, uniquement via Modbus TCP.

Comment choisir entre le module PS-1 et le module PS-2 ?

Utilisez l’outil intégré au serveur web pour déterminer quel module d’alimentation choisir 

Combien d’unités esclaves SCU200 peuvent être ajoutées à une unité principale SCU200 ?

Jusqu’à 12 unités esclaves SCU200 peuvent être ajoutées, avec un échange de données possible entre l’unité principale et les esclaves via l’API REST.


Comment exporter la configuration de la SCU200 ?

La configuration de la SCU200 peut être exportée, y compris les widgets et automatisations créés.
Les fichiers sont chiffrés et transférables, mais non lisibles sur un ordinateur.

Comment utiliser la carte SD sur la SCU200 ?

La carte SD peut être utilisée pour le stockage des données historiques, l’export/import de configuration ou le téléchargement de rapports.
Lorsqu’elle est utilisée pour le stockage historique, elle ne peut pas être utilisée pour d’autres fonctions et sera chiffrée.


La SCU200 dispose-t-elle d’une carte Modbus (Modbus Map) ?

La SCU200 dispose d’une carte Modbus dynamique basée sur les appareils intégrés.
Elle peut être téléchargée depuis le serveur web InSite via le menu :
Paramètres du système > Communication > Modbus.


Une autre SCU200 peut-elle être intégrée en tant qu’esclave Modbus RTU / TCP ?

Oui, une autre SCU200 peut être intégrée en tant qu’esclave, en fournissant une carte Modbus dynamique.


Les câbles de capteurs CT-S pour l’INS-E3 peuvent-ils être rallongés ?

Il est possible de les rallonger jusqu’à 5 mètres, à condition de conserver des câbles torsadés de même section.

Produits et Téléchargements

Premiers pas
Documentation technique
Navigateur de produits
Loading documents

Contact us

Select region / language