Solutions d’alimentation des infrastructures de recharge de véhicules électriques

ABBEVINFRABanner

La distribution électrique, le facteur clé pour le succès de vos projets de mobilité électrique

ABB, pionnier dans les infrastructures de recharge de véhicules électriques, vous accompagne dans tous vos projets de mobilité durable.

Que vous souhaitiez installer une borne domestique de 7 kW ou un réseau de chargeurs ultra rapides de 300 kW, ABB vous offre une solution complète, sûre, économique et efficace pour alimenter et protéger vos bornes de recharge.

La distribution électrique, le facteur clé pour le succès de vos projets de mobilité électrique

La transition vers la mobilité électrique aura un impact sur la demande énergétique pouvant atteindre 40% d'énergie supplémentaire.
Les propriétaires de bâtiments et les responsables d'installations doivent adapter leur distribution d’énergie à cette augmentation de la consommation d’électricité.

  • Bénéficiez d’un diagnostic personnalisé, d’une analyse de votre infrastructure de véhicules électriques afin d'obtenir une définition claire du périmètre et des objectifs du projet.
  • Optimisez la mise en service de votre infrastructure grâce à des produits de distribution connectés, sûrs et résilients (dispositifs de protection, tableaux de distribution, compteurs…).

Nos experts et nos partenaires vous conseillent pour concevoir une infrastructure pour véhicules électriques adaptée à vos besoins, garantir la continuité de service et réduire les coûts liés aux mises à niveau des réseaux électriques.

Votre infrastructure de recharge de véhicule électrique sera fiable et intelligente, que ce soit pour les maisons, les bâtiments, les dépôts de flotte, les lieux de transit ou dans les rues.

Contact3

Besoin d'aide pour dimensionner votre installation électrique de recharge de VE ?

Principaux avantages des solutions ABB

installation_rapide_batiments-small
Installation certifiée

Obtenez le dimensionnement adapté pour vos bornes de recharge. Optez pour le même fabricant, c'est profiter d'une sélectivité et d'une protection optimales tout en disposant d'un réseau d'experts certifiés en cas d'interventions.

optimisation_gestion_energie_installations
Exploitation optimisée

Préservez le fonctionnement optimal de votre installation tout au long de son cycle de vie à l'aide de données précises (échauffements, discrimination des défauts, température de fonctionnement,...).

minimiser_couts.-smallpng
Energie maîtrisée

Gérez de façon proactive les insuffisances des installations et du parc de bornes de recharge grâce à des systèmes de surveillance de l’état de l’infrastructure de recharge afin d'optimiser votre consommation d'énergie.

Des solutions de distribution pour tout type d'infrastructure et de projet

ABB permet le déploiement des infrastructures répondant aux besoins d'une mobilité plus intelligente, fiable et sans émissions, accessible à tous, partout dans le monde. Nous proposons une solution complète allant des Wallbox AC aux solutions de charge rapides DC en passant par les systèmes de charge pour bus électriques et transport lourd.

recharge-parking-publique
  • Charge à destination (Lieux de travail, hôtels et résidences)
    Nos solutions s'adaptent à vos besoins, que ce soit pour de nouveaux projets, pour moderniser votre infrastructure de recharge ou optimiser votre installation . Surveillez, contrôlez et monétisez en toute transparence vos stations de recharge de véhicule électrique grâce à des fonctionnalités de gestion de l'énergie ABB Ability™.
bornes-routieres-recharge-rapide
  • Réseaux de charge publics (CPO, Parkings de grandes surfaces)
    Les opérateurs de réseaux de charge s'appuient sur les solutions ABB pour optimiser le cycle de vie de leurs actifs . Nos solutions leur permettent de rester compétitif dans le secteur de l'e-mobilité en réduisant la consommation d'énergie dans l'ensemble de leur infrastructure, de leurs processus et de toute la chaîne de valeur.
recharge-flotte-commerciale
  • Flottes (Transports publics, activités logistiques, flottes d'entreprise)
    Accompagner la transition de la mobilité électrique pour les flottes, en proposant des infrastructures de recharge pour véhicules électriques complètes, transparentes et évolutives. Nos solutions permettent d’atteindre des objectifs de développement durable, tout en réduisant le TCO des flottes de véhicules électriques et en monétisant les frais de déplacement.

Une offre complète allant de la distribution jusqu'au point de charge


Solutions de distribution électrique

La distribution d'énergie aux stations de recharge des VE est essentielle pour une expérience de recharge sûre et fiable. En plus de 100 ans d'histoire, ABB est devenu l'expert de la distribution d'énergie de moyenne et basse tension.

🡢 En savoir plus

Solutions-distribution-electrique
new-one-(2)613667efc1f463c09537ff0000433538

 

Systèmes de stockage d'énergie par batterie

Les chargeurs de véhicules électriques à haute performance nécessitent une connexion puissante au réseau électrique. Lorsque les courants de charge de pointe risquent de dépasser les limites du réseau, un système de stockage sur batterie peut maintenir la performance de charge tout en évitant des coûts supplémentaires de la part du service public.

🡢 En savoir plus


Solutions préfabriquées

Le marché des véhicules électriques se développe rapidement, tout comme les besoins en nouveaux sites de recharge. Grâce aux solutions clés en main d'ABB pour la recharge des VE, qui comprennent tout, du réseau aux prises de recharge, un nouveau site de recharge peut être opérationnel en quelques jours seulement.

🡢 En savoir plus

1ecoflex_hpc_lv_gen2_1_posts_out_screens_on_off513767efc1f463c09537ff0000433538
abb_ability

Connectivité avec ABB Ability™

Les chargeurs de VE connectés ABB Ability™ permettent un service mondial rapide et une maintenance proactive. Nous avons des années d'expérience dans la création, l'installation et la maintenance d'infrastructures de recharge, y compris de grands réseaux nationaux.

🡢 En savoir plus


Chargeurs pour véhicules électriques

ABB propose un portefeuille complet de solutions pour le transport de demain : des chargeurs de véhicules électriques pour la maison aux chargeurs haute puissance pour les stations d'autoroute, en passant par les dépôts de flotte et la charge par opportunité pour les bus et camions électriques

🡢 En savoir plus
ev-family

Offre complémentaire

Select region / language