资产安全

SmarterSecurity_Header_1183x353

无论你身处何处,尽在掌握

除了远程控制室内温度或自动控制照明外,还可以使建筑更加智能化。它将使您的建筑更安全,更节能,并为您节省资金。更重要的是,ABB的Ability™软件可以随时随地为您提供智能建筑的完整概览。


SmarterPropertySafety_GroundingLighting_390x195

接地和防雷

ABB的接地和防雷解决方案专为工业、商业和公用事业而设计,涵盖了IEC / EN、NFC、UL和NFPA标准。通过在法国、英国和美国的研究和设计中心,我们确保我们的产品和服务能更好地满足客户的需求,以保护生命、财产和电子系统免受雷击和接地故障电流的危害。通过符合规范的产品,可靠、高品质的制造部件带来的更高安全性,智能设计带来的更低安装成本,以及服务支持和技术建议,您可以通过我们的接地和防雷解决方案受益。

» 接地和防雷
» 接地保护


防止电流线路和电弧故障

我们很小就了解到必须谨慎对待电器,比如,不能让电和水碰到一起。电器的误用和操作不当可能导致损坏和伤害。 因此,为了保持建筑物和内部人员的安全,还有更多需要考虑的因素。短路和过载会影响电路,导致电气设备损坏。

使用微型断路器(MCB),您可以保护您的设备免受这些威胁,保证操作的可靠性和安全性。漏电保护装置(RCD)可以确保它们免受间接接触电力带来的危及生命的威胁。每年,电气设备故障都会引发许多火灾,并且通常是由电弧故障引起。通过提前检测,这些电弧故障检测设备(AFDD)可为任何类型的建筑物中的人员和有价值的资产提供可靠和完整的保护。   

» 我们的解决方案

SmarterPropertySafety_Protection_390x195


发现更多

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language