Select Language
  • English
  • français

Sectionneurs pour les climatiseurs

AC-disconnects-1440x600-teaser-

Sectionneurs Midwest pour les climatiseurs

Les produits électriques Midwest mènent l’industrie avec des équipements électriques résistants aux intempéries de qualité. Notre ligne de sectionneurs pour climatiseur NEMA 3R est la plus vaste offre de l’industrie et elle est construite avec les mêmes caractéristiques de qualité que vous pouvez retrouver dans tous les produits Midwest.

Avantages

Savings-icon
Économie sur les coûts

Les unités entièrement assemblées permettent d’économiser sur le temps d’installation coûteux

security-safety-icon2-390x195
Sécurité

Cadenas pour prévenir les accès non autorisés

reliable-in-extreme-conditions390x195
Résistant aux intempéries

Construction en acier galvanisé G90 qui offre une protection contre la corrosion supérieure

Caractéristiques

  • La construction à trois pièces permet l’agrandissement des zones de montage et de câblage à entrée et sortie directes, ce qui réduit le temps d’installation et les coûts
  • Les bornes sont approuvées pour les fils 60°C ainsi que 75°C et elles acceptent les fils de cuivre solide 14-8, d’aluminium 12-8, de cuivre torsadé 14-3 ainsi que d’aluminium 12-3
  • Les nombreuses débouchures offrent plusieurs options d’installation
  • Classement en HP
  • Les coffrets thermoplastiques Noryl sont résistants à la corrosion et extrêmement durables, ce qui procure un long service sans entretien

Spécifications techniques

  • 30-60 ampères
  • 120/240 VCA et 240 VCA
  • 1 phase et 3 phases
  • 10 000 A.I.C

Certifications, classifications et normes


  • UL/CSA (homologuées cULus)

Applications

  • Unités de climatisation résidentielles
  • Commerciales légères CVC

Outils et ressources

Produits connexes

Select region / language