Select Language
  • English
  • français

Entrées d'alimentation

power-inlet-1440x600-teaser

Entrées d’alimentation Midwest pour génératrices

Les entrées d’alimentation Midwest Electric travaillent avec les commutateurs de transfert manuel et les panneaux de génératrice pour une alimentation de secours. Chaque entrée est disposée dans un seul coffret pour une protection maximale contre les intempéries et l’utilisation normale sur le terrain. 

Avantages

performance-icon-390x195
Robustesse

Construction en acier galvanisé G90 qui offre une protection contre la corrosion supérieure

security-safety-icon2-390x195
Sécurité

Porte cadenassable pour prévenir les accès non autorisés

Savings-icon
Économie sur les coûts

Tous les composants sont câblés et assemblés en usine

Caractéristiques

  • Construction NEMA 3R résistante aux intempéries
  • Construction tout-en-un pour des terminaisons garanties en usine
  • Porte à rive laminée pour une protection des câbles
  • La conception du couvercle permet aux câbles d’exister tout en maintenant l’intégrité NEMA 3R
  • Vaste assortiment de débouchures concentriques qui permet une flexibilité d’installation
  • Construction isolée pour prévenir les contacts accidentels avec des pièces sous tension

Spécifications techniques

  • Unités de 20 A, 30 A ou 50 A
  • L14-20, L14-30 et CS6375 (norme californienne de 50 A)

Certifications, classifications et normes


  • CSA/UL (homologués cULus)

Applications

  • Résidentielles
  • Génératrices et transfert d’énergie

Outils et ressources

Produits connexes

Select region / language