Select Language
  • English
  • français

Prises électriques

power-outlet-with-U054EV-1440x600-teaser

Prises électriques Midwest pour les fermes, les résidences et les industries

L’utilisation d’équipement électrique portatif continue d’augmenter, ce qui crée un besoin pour des réceptacles judicieusement positionnés.

Les prises électriques Midwest Electric fournissent un ou plusieurs réceptacles et sont disponibles avec ou sans protection contre les surintensités dans un seul coffret, ce qui élimine le besoin d’avoir plusieurs composants montés séparément tout en fournissant une protection maximale contre les intempéries et l’utilisation normale sur le terrain.

De plus, plusieurs modèles incluent également un dispositif de sectionnement, de comptage et/ou des fonctions de montage sur pied dans un seul coffret/assemblage NEMA 3R.

Midwest-poweroutlet-GIF-FR
U054EVP-FR-1440x600-teaser

Une solution énergétique tout-en-un

Prise électrique de 50 A avec réceptacle classé VE
U054EVP-FR-1440x600-teaser

Avantages

performance-icon-390x195
Robustesse

Construction en acier galvanisé G90 qui offre une protection contre la corrosion supérieure

security-safety-icon2-390x195
Sécurité

Porte cadenassable pour prévenir les accès non autorisés

Savings-icon
Économie sur les coûts

Tous les composants sont câblés et assemblés en usine

Caractéristiques

  • Construction NEMA 3R résistante aux intempéries
  • Construction tout-en-un pour des terminaisons garanties en usine
  • Porte à rive laminée pour une protection des câbles
  • La conception du couvercle permet aux câbles d’exister tout en maintenant l’intégrité NEMA 3R
  • Vaste assortiment de débouchures concentriques qui permet une flexibilité d’installation
  • Construction isolée pour prévenir les contacts accidentels avec des pièces sous tension
  • Toutes les DDFT doubles sont résistantes aux intempéries et inviolables

Spécifications techniques

  • 120 VCA, 120/240 VCA, 240 VCA
  • Configurations allant jusqu’à 200 A (veuillez vous référer à notre catalogue pour les combinaisons possibles)
  • Réceptacles de 20 A, 30 A, 50 A avec ou sans protection de circuit

Certifications, classifications et normes


  • CSA/UL (homologués cULus)

Applications

  • Résidentielles pour chargeurs de véhicules électriques
  • Commerciales légères
  • Agricoles

Outils et ressources

Produits connexes

Select region / language