La gamme de commutateurs de transfert manuel Midwest pour usage intensif fournit un transfert d’énergie fiable et sans encombre de la source d’approvisionnement normale jusqu’à la génératrice, ce qui permet à l’utilisateur de pouvoir conserver son accès à l’électricité durant les périodes d’arrêt de service. Le mécanisme bidirectionnel aide à prévenir les dangereux retours d’alimentation de l’énergie de la génératrice vers les services publics Les commutateurs de transfert Midwest sont conçus pour être entièrement opérationnels et transférables à une capacité nominale complète.
Les commutateurs de transfert Midwest sont disponibles en configurations monophasée ou triphasée, de 100-400 ampères et avec des valeurs nominales allant jusqu’à 600 V. Les applications typiques incluent les fermes avicoles et laitières, la ventilation des bâtiments pour le confinement des animaux, le séchage des récoltes et partout où une interruption des services électriques normaux entraînerait des pertes, des dommages ou des inconvénients majeurs.