Select Language
  • English
  • français

Interrupteurs de sécurité

Safety-Switches-1440x600-teaser

Interrupteurs de sécurité pour usage général ou intensif destinés aux entrées autres que les entrées de service

Midwest Electric Products offre une grande variété d’interrupteurs de sécurité pour usage général ou intensif qui sont tous homologués UL et cUL. Les interrupteurs pour usage général sont conçus pour des utilisations résidentielles et commerciales légères comme des centres commerciaux. Notre gamme d’interrupteurs pour usage intensif est plus adaptée aux applications commerciales et industrielles comme des immeubles de bureaux, des bâtiments agricoles ou des usines de fabrication.

Avantages

security-safety-icon2-390x195
Sécurité

Le mécanisme à entraînement direct, à fermeture et ouverture rapides « clique » les contacts, assurant une indication positive ON/OFF

Flexibility-icon-390x195
Flexibilité

Vaste gamme d’interrupteurs disponibles allant de 30 A à 600 A

reliable-in-extreme-conditions390x195
Résistant aux intempéries

Construction en acier galvanisé robuste qui offre une protection contre la corrosion supérieure

Caractéristiques

  • Coffrets NEMA de types 1 ou 3R
  • À fusibles ou sans fusible
  • 2 pôles ou 3 pôles
  • Classement en HP
  • Indicateur ON/OFF hautement visible
  • Système de montage à trois points autonivelant
  • Supports de fixation murale pour les interrupteurs de 400 et de 600 A

Spécifications techniques

  • 30 A jusqu’à 600 A
  • Usage général 240 VCA/250 VCC
  • Usage intensif 600 VCA/250 VCC

Certifications, classifications et normes


  • CSA/UL (homologués cULus) pour les entrées autres que les entrées de service

Applications

  • Résidentielles
  • Commerciales/industrielles
  • Agricoles

Outils et ressources

Produits connexes

Select region / language