Select Language
  • English
  • français

THQLSURGE Dispositif de protection contre les surtensions

thqlsurge-spd1440x600-teaser

Le THQLSURGE est un DPS enfichable de Type 1

Aide à protéger l’entièreté des appareils électroniques et des électroménagers de la maison ou du bureau contre les surtensions dommageables. Il peut être installé dans des entrées de service, des emplacements sous-panneau ou à l’intérieur d’un panneau de distribution PowerMark™ ou ReliaHome® pour fournir une protection contre la surtension à l’entièreté du panneau et toutes les charges qui y sont rattachées. Le THQLSURGE est fiable, compact et facile à installer.

Caractéristiques et avantages

ABB_picto_48x48_04_arrows_multidirectional_0129_web
Conception enfichable simple

Se connecte aisément à l’intérieur d’un panneau de distribution ReliaHome de façon similaire à un disjoncteur à 2 pôles

ABB_picto_48x48_05_customer_benefits_0159_web
Diagnostic simple

Les voyants DEL indiquent le bon fonctionnement

ABB_picto_48x48_09_evaluation-license_1139
Conforme au code

Les cotes de surtension conformes aux normes de l’industrie répondent aux exigences des nouvelles constructions résidentielles et des rénovations


Spécifications techniques

  • Maintenant disponible avec une protection de 25 kA et 75 kA par phase
  • Dispositif de protection contre les surtensions de Type 1
  • 120/240 V
  • Le courant nominal de court-circuit a été mis à l'essai jusqu'à 22 kA
  • Courant nominal de décharge de 10 kA
  • Fréquence opérationnelle de 50-60 Hz
  • Une capacité de protection contre les surtensions allant jusqu'à 25 000 ampères par phase

Aperçu de la famille de produits


SPD Product Family Overview - ABB
THQLSURGE2 THQLSURGE5 THQLSURGEP5 THQLSURGE7 THQLSURGEP7
BON MIEUX MEILLEUR
PRINCIPALES INFORMATIONS SUR LES PRODUITS THQLSURGE2 THQLSURGE5 THQLSURGEP5 THQLSURGE7 THQLSURGEP7
Courant nominal de surtension par phase¹ 25 kA 50 kA 50 kA 75 kA 75 kA
Valeur nominale de courant de court-circuit (SCCR) 22 kA, testé à 100 kA 22 kA, testé à 100 kA 22 kA, testé à 100 kA 22 kA, testé à 100 kA 22 kA, testé à 100 kA
Courant nominal de décharge (entrant) 10 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA
Configuration 1 phase 3 fils à 120/240 V 1 phase 3 fils à 120/240 V 1 phase 3 fils à 120/240 V 1 phase 3 fils à 120/240 V 1 phase 3 fils à 120/240 V
Type de connexions Disjoncteurs en queue de cochon Disjoncteurs en queue de cochon Neutre enfichable Disjoncteurs en queue de cochon Neutre enfichable
Indice de protection de la tension (VPR) selon la norme UL 1449 Ligne à neutre – 600 V
Ligne à ligne – 1 000 V
Ligne à neutre – 600 V
Ligne à ligne – 1 000 V
Ligne à neutre – 600 V
Ligne à ligne – 1 000 V
Ligne à neutre – 600 V
Ligne à ligne – 1 000 V
Ligne à neutre – 600 V
Ligne à ligne – 1 000 V
Couverture de garantie des équipements connectés 3 ans jusqu'à 25 000 $ 5 ans jusqu'à 50 000 $ 5 ans jusqu'à 50 000 $ 5 ans jusqu'à 75 000 $ 5 ans jusqu'à 75 000 $
Valeur nominale NEMA À installer dans un panneau À installer dans un panneau À installer dans un panneau À installer dans un panneau À installer dans un panneau
Dimensions 2,4 po H x 5,2 po L x 6,5 po P 2,4 po H x 5,2 po L x 6,5 po P 2,4 po H x 5,2 po L x 6,5 po P 2,4 po H x 5,2 po L x 6,5 po P 2,4 po H x 5,2 po L x 6,5 po P
Compatibilité avec les panneaux de distribution PowerMark™ de GE et ReliaHome® d'ABB. PowerMark™ de GE et ReliaHome® d'ABB. PowerMark Pro™ de GE et ReliaHome® série P et P+ d'ABB PowerMark™ de GE et ReliaHome® d'ABB PowerMark Pro™ de GE et ReliaHome® série P et P+ d'ABB
Indicateur d'état Voyant DEL Voyant DEL Voyant DEL Voyant DEL Voyant DEL

Applications

Home-construction
Nouvelles constructions résidentielles
Home-renovation
Travaux de rénovation résidentielle

Certifications, classifications et normes

CUL-LISTED
Homologué cUL

Outils et ressources

Produits connexes

Select region / language