Select Language
  • English
  • français

Commande et signalisation

command-and-signaling-9IBA258857_1440x600

Commutateurs de commande

L’utilisation de commutateurs de commande, de boutons-poussoirs et de voyants lumineux permet la commutation, le contrôle et l’obtention d’indications sur les consommateurs électriques à partir d’un point central dans l’appareillage.

La largeur étroite de 9 mm des appareils modulaires utilisés comme appareils montés sur rails permet une économie d'espace dans les répartiteurs. Par conséquent, les appareils sont parfaits comme option d’installation moderne permettant une économie d’espace. L’interrupteur d’arrêt possède des propriétés de séparation conformément à la norme DIN EN 60669-2-4.

Avantages

size-icon-390x195
La taille est importante

Largeur structurelle limitée entre 9 et 18 mm

options-icon-390x195
Variété

Vaste gamme comprenant différentes valeurs nominales, couleurs de voyants DEL, couleurs de boutons et configurations de contact

signaling-icon-390x195
Signalisation

Affichage DEL sans entretien

international-icon-390x195
Universel

Homologations internationales pour une utilisation partout dans le monde

Caractéristiques

  • Interrupteur d’arrêt : interrupteur d’arrêt possédant un à quatre pôles pour le démarrage et l’arrêt de consommateurs électriques spécifiques, comme des guirlandes lumineuses, des ventilateurs ou des unités de climatisation
  • Interrupteur d’arrêt avec voyant lumineux DEL : le démarrage et l’arrêt de consommateurs uniques avec une indication de la position de contact grâce au voyant DEL
  • Permutation : adapté pour le contrôle de la machinerie avec seulement deux étapes de travail ou changements de position, comme l’ajustement du niveau des ventilateurs ou l’ouverture et la fermeture de volets électriques
  • Interrupteur de groupe : permet le changement entre les positions manuel/automatique/arrêt du contrôleur. Adapté pour le contrôle de l’éclairage et de la machinerie
  • Commutateur de commande : pour différentes tâches de contrôle provenant directement du sous-système de distribution
  • Bouton (avec voyant DEL) : pour contrôler les consommateurs commandés par impulsion ou les interrupteurs de surtension. Disponible avec une option de rétroaction de l’état de fonctionnement par voyant DEL
  • Voyant lumineux : voyants lumineux simples, doubles ou triples disponibles en plusieurs couleurs qui conviennent parfaitement pour l’indication des états de fonctionnement et des changements de position ainsi que pour le contrôle de phase

Spécifications techniques

  • 240 Vca
  • Courant nominal maximal de 25 A
  • 50/60 Hz

Certifications, classifications et normes


  • CSA C22.2 No.14-13 / UL508

Applications

  • Armoires de commande


Outils et ressources

Liens disponibles en anglais

Produits connexes