Select Language
  • English
  • français

Smissline TP

SmisslineTP-teaser-1440x600

Smissline

La solution complète de protection de lignes pour les bâtiments et les machines lorsque la sécurité, la disponibilité et la flexibilité importent.

Le système de distribution enfichable Smissline TP est le premier système de prises enfichables au monde qui permet de s’assurer que les appareils et les composants peuvent être embrochés et désembrochés sous tension sans l’utilisation d’équipement de protection personnelle supplémentaire pour se protéger des décharges électriques. Lorsque vous travaillez sous tension, veuillez suivre les lois et règlements applicables dans votre pays.

Avantages

time-efficienty-icons-390x195
Économie de temps

50 % moins de câblage nécessaire et jusqu’à 30 % moins de temps d’installation en comparaison avec les installations typiques

thumbs-up-icon-390x195
Style épuré

Des armoires plus claires et mieux organisées grâce au câblage des sorties intégré

space-saving-icon-390x195
Économie d’espace

Économie d’espace dans les armoires grâce à une installation verticale

security-safety-icon-390x195
La sécurité d’abord

Les appareils et les composants sans charge peuvent être branchés et débranchés sous tension sans l’utilisation d'équipement de protection personnelle supplémentaire

Caractéristiques

  • Configurations de système de barres omnibus de 125 A ou 250 A
  • Ensembles de démarrage disponibles avec un nombre prédéfini d’espaces, de barres omnibus, d’embouts d’extrémité et de supports
  • Disjoncteurs miniatures enfichables ou disjoncteurs miniatures traditionnels avec adaptateurs
  • Adaptateurs pour démarreur combiné afin de fixer les contacteurs MS et AF
  • Système de barres omnibus de 250 A avec adaptateur entrant Tmax intégré

Spécifications techniques

  • 600 Vca
  • Barres omnibus de distribution allant jusqu’à 250 A
  • Maximum de 50 kA (480 Vca, 480Y/277 Vca et 240 Vca)
  • Maximum de 35 kA (600 Vca et 600Y/347 Vca)

Certifications, classifications et normes


  • UL 508 –  Équipement de contrôle industriel
  • CSA C22.2 No. 14 – Équipement de contrôle industriel Dossier UL E222110 (Homologué cULus)
  • Marqué CE (IEC 64139-2)

Applications

Armoires de commande et de distribution électrique pour:

  • Les hôpitaux
  • Les centres de données
  • Les aéroports
  • Les installations industrielles
  • Les universités
  • Les écoles


Outils et ressources

Liens disponibles en anglais

Produits connexes