Select Language
  • English
  • français

Dispositifs à courant résiduel

Residual-Current-Devices-(RCDs)-overview-page-tile_1440x600

Dispositifs à courant résiduel (DCR)

En ce qui concerne les dangers électriques, la prévention dépend de la fiabilité et de la sécurité de la distribution d'énergie électrique.

L’installation de dispositifs à courant résiduel (DCR), qui peuvent détecter un déséquilibre du débit électrique et se déclencher, permet d’assurer une protection contre les défauts à la terre, de réduire le risque de décès ou de blessures graves ainsi que de prévenir le risque d’incendie causé par un câblage défectueux ou d’autres appareils. Ils fournissent ainsi une protection adéquate des gens et des équipements électriques contre les courants de fuite.

Avantages

easy-to-install-icon-390x195
Installation rapide

Opération de câblage facile et rapide grâce aux câbles et aux barres omnibus

international-icon-390x195
International

Disponibilité d'homologations internationales pour chaque gamme

wide-range-icon-390x195
Vaste gamme de produits

Gamme complète pour toutes les applications, qu’elles soient résidentielles ou industrielles

Flexibility-icon-390x195
Flexibilité

Options de combinaison avec les accessoires du System Pro M compact®

Caractéristiques

  • Configurations : 1P+N, 2P et 4P
  • Protection des équipements contre les défauts à la terre
  • Montés sur rails DIN
  • Bascule neutre disponible sur le côté gauche ou sur le côté droit

Spécifications techniques

  • 2p ou 4p (DCR)/ 1p+N (DCRS)
  • 480Y/277 Vca
  • Détection résiduelle allant de 10 mA jusqu’à 500 mA
  • Courant nominal en amont allant jusqu’à 100 A

Certifications, classifications et normes


  • CSA C22.2 No. 144/ UL 1053 (marqué cURus)

Applications

  • Industrie pharmaceutique
  • Pétrole et gaz
  • Semi-conducteur


Outils et ressources

Liens disponibles en anglais

Produits connexes