Mit innovativer Technologie schneller und energieeffizienter auf den höchsten Gipfels der Berner Voralpen
Der Eiger Express bringt die Fahrgäste von Grindelwald zur Station Eigergletscher und ist der zweite Arm der V-Bahn. Die Antriebslösung lieferte ABB.
Von der Station Eigergletscher bringt die Jungfraubahn die Fahrgäste zum «Top of Europe», dem höchstgelegenen Bahnhof Europas auf 3’454 m ü. M. Auch sie ist mit modernster Antriebstechnik von ABB sicher unterwegs.
Mit ABB-Antrieb zum Rendez-vous mit 29 Viertausendern
Mit viel eigener Energie der Sonne entgegen
Effiziente ABB-Antriebe für die steilste Zahnradbahn der Welt
Brems- und Solarenergie werden lokal gespeichert
Entdecke die Königin der Alpen
Komfortabel und zuverlässig nach Davos und St. Moritz
Die schnellste Seilbahn der Schweiz verbindet die Lenzerheide und Arosa
Winterspass vor majestätischer Bergkulisse
In den Allegra- und Capricorn-Zügen der Rhätischen Bahn sind Antriebsstränge von ABB im Einsatz, die sehr robust und zudem auch umweltbewusst unterwegs sind, weil sie den bei der Talfahrt aus der Bremsenergie zurückgewonnenen Strom besonders effizient ins Netz zurückspeisen können.
Flexibel und unabhängig die Bergwelt entdecken🗻😃! In Klosters-Madrisa ist dies mit der über 1890 Meter langen 6er-Sesselbahn Madrisa-Schaffürggli auch für kleine Kinder und körperlich eingeschränkte Personen mit Monoski möglich. Ein Sensorsystem erkennt beim Einstieg automatisch die Grösse der auf den Lift wartenden Kinder und Monoskifahrer. Ein spezieller Hubtisch hebt die Passagiere jeweils auf die korrekte Sitzhöhe und ein spezieller Schliess- und Öffnungsmechanismus hilft beim Ein- und Aussteigen. ABB-Lösungen stellen sicher, dass der Lift zuverlässig und energieeffizient läuft.
Auch die Berner Oberland-Bahn setzt auf unsere effiziente Antriebstechnik. Unsere leisen, kompakten und energieeffizienten Antriebskomponenten sind auf dem Fahrzeugdach verbaut. Sie ermöglichen eine dynamische und schnelle Beschleunigung der Züge und sorgen dafür, dass die Passagiere sicher und zuverlässig am Ziel ankommen.
Die viertgrösste Meterspurbahn der Schweiz befördert jährlich 6.3 Millionen Fahrgäste. Auf der Strecke Gossau-Appenzell-Wasserauen sind Niederflur-Triebzüge mit Antriebskomponenten von ABB unterwegs. Die dachmontierten Traktionsumrichter sorgen für eine sanfte Beschleunigung und zügige Fahrt.