Modullösung für die Zentralbahn AG in Hergiswil

Erfolg für das Railway Execution Center

zentralbahnag

Am Samstag, 18. Juli 2020, wurde die Installation der beiden Module für den Ersatz der Schaltanlage in Hergiswil abgeschlossen. Nach nur 6 Monaten Konstruktions- und Montagezeit und trotz der anspruchsvollen Arbeitseinschränkungen durch COVID-19 wurden die Module durch das Railway Execution Center fertiggestellt

Herausforderung der Zentralbahn AG

Die Zentralbahn AG verfügt über eine Schaltanlage in Hergiswil, die auf einer sehr veralteten Technologie basiert und sich ausserdem auf einer stark befahrenen Bahnstrecke befindet. Diese Schaltanlage sollte möglichst schnell ersetzt werden. Dabei sollte die gleiche Grundfläche beibehalten und ein unterbrechungsfreier Zugbetrieb gewährleistet werden.
Lösung von ABB

Als Ersatz für die alte Infrastruktur wurde eine kompakte Aussenschaltanlage verwendet. Nach nur 6 Monaten Konstruktions- und Montagezeit waren die beiden Module für die Installation bereit. Die Installation wurde innerhalb eines Tages ohne Unterbrechung des Bahnverkehrs und zur grossen Zufriedenheit der übergeordneten Projektplanung (Railectric GmbH) und des Kunden Zentralbahn AG abgeschlossen. Der Vorteil der Module wurde in dieser Lösung klar demonstriert.
zentralbahnag-2 (1)
Eine Hälfte des Moduls mit abgesenktem Rahmen, der einen einfachen Transport und Kraneinsatz für das Anheben vor Ort ermöglicht.

Mehr erfahren

Select region / language