Upgrade des PLS Advant Master auf ABB Ability™ System 800xA für Fernwärmesystem von Korea District Heating

Sicherstellen zuverlässiger Funktionalität angesichts des stetig steigenden Energiebedarfs bei gleichzeitigem Investitionsschutz

Diese Seite teilen

Korea-district-heating

Zusammenarbeit von Korea District Heating Corporation und ABB für zufriedene Kunden im Energieversorgungsbereich beruht auf langjähriger Erfahrung mit Leitsystemen verschiedener Generationen

Wärme für Seoul – bei verantwortungsvollem Umgang mit der Umwelt

Das staatliche Unternehmen Korea District Heating Corporation (KDHC) wurde im Jahr 1985 gegründet. KDHC hat sich das Ziel gesetzt, seine Kunden zufriedenzustellen, indem das Unternehmen deren Lebensbedingungen durch Energieeinsparungen und Umweltschutz so angenehm und komfortabel wie möglich macht.

KDHC wurde von der koreanischen Regierung als Reaktion auf das Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen gegründet. Das Unternehmen nimmt seine Umweltverantwortung sehr ernst und bemüht sich insbesondere um strikt kontrollierte, zuverlässige und äußerst energieeffiziente Prozesse.

Die zweitgrößte Anlage von KDHC befindet sich im Stadtteil Gangnam der südkoreanischen Hauptstadt Seoul und versorgt 134.000 Haushalte. Der Bedarf steigt stetig.

Als das vorhandene Asea Master Leitsystem langsam auf seine Kapazitätsgrenze zusteuerte, hatte KDHC Sorge, dass im normalen Betrieb unerwartete Fehlfunktionen auftreten könnten. Besonders wichtig war daher der Austausch der herkömmlichen und veralteten MasterView Leitstationen durch moderne Produkte.


Abwärtskompatibilität und Investitionsschutz

Um den zuverlässigen Betrieb sicherzustellen und außerdem in Zukunft höhere Leistung zu einem günstigeren Preis zu erzielen, empfahl ABB ein schrittweises Upgrade als Optimallösung.

Zu den wichtigsten Faktoren für KDHC gehörte der Schutz der bestehenden Investition durch die Wiederverwendung von Controllern, Applikationssoftware und I/O-Einheiten. Die einzigartige Abwärtskompatibilität der neuen Releases von ABB Produkten kam KDHC sehr zugute. Bei einem späteren Upgrade können die ältesten Controller vom Typ MP 280/1 durch AC 450 oder AC 800M ersetzt werden.


Die Fakten

Branche Energie- und Versorgungsbetriebe
Kunde KDHC
Land Korea
Lösungen Upgrade des Leitsystems von Master auf Advant und System 800xA
Das Unternehmen bemüht sich insbesondere um strikt kontrollierte, zuverlässige und äußerst energieeffiziente Prozesse.
Korea-district-heating-4
Die Lebensbedingungen der Menschen in Seoul durch Energieeinsparungen und Umweltschutz so angenehm und komfortabel wie möglich machen

Korea-district-heating-2
Herr Kang, ABB Vertriebsmitarbeiter, und Herr Jae-Kwang Kim, LT-Ingenieur in Gangnam

Korea-district-heating-3
Die einzigartige Abwärtskompatibilität der neuen Releases von ABB Produkten kam KDHC sehr zugute.

Weiterentwicklungspfad des Leitsystems

ABB hat umfassende Lösungen mit unterschiedlichen Niveaus der stufenweisen Weiterentwicklung für die ABB Produktreihe Master, die 1984 als ASEA Master (Controller MasterPiece, HMI MasterView) eingeführt wurde, und die Produktreihe Advant Master (Controller AC 450, HMI Advant Station), die 1992 eingeführt wurde, entwickelt.

ABB Weiterentwicklungsexperten haben eine vollständige Überprüfung des alten Leitsystems von KDHC durchgeführt, um Modernisierungsmöglichkeiten zu ermitteln, die zum Zeitpunkt des Upgrades* die größte Kapitalrendite boten.

  • 2 Arbeitsplätze vom Typ MasterView 850 wurden durch 4 Arbeitsplätze vom Typ System 800xA Process Portal ersetzt.
  • 1 AC 800M Controller wurde ergänzt, 1 Advant Controller 450 und 5 Controller aus der Reihe MasterPiece 200 wurden beibehalten.
  • 800 zusätzliche I/O-Kanäle auf Basis von S800 I/O wurden ergänzt, 2.900 I/O-Kanäle auf Basis von S100 I/O einschließlich Verdrahtung wurden beibehalten.

* Für die aktuellen Modernisierungsszenarien, die von ABB empfohlen werden, beachten Sie bitte das Angebot für die Systemweiterentwicklung der PLS ASEA Master und Advant Master.

Gute Erfahrungen mit Upgrades

Das Upgrade verlief bis auf einige geringfügige Probleme reibungslos. Jae-Kwang Kim, LT-Ingenieur in Gangnam, ist mit der Projektdurchführung zufrieden. Er begrüßte außerdem, wie ABB die Peer-to-Peer-Kommunikation zwischen den vorhandenen MasterPiece Controllern und dem neuen AC 800M Controller realisiert hat, der als Ersatz für ein altes herkömmliches Bedienpanel für zwei der Kessel dient.

„Wir sind zuversichtlich, dass der nächste Upgrade-Schritt, bei dem die ältesten Controller durch neue ausgetauscht werden, genauso reibungslos und erfolgreich ablaufen wird wie der erste Schritt.“


„Die Möglichkeit zur schrittweisen Durchführung des Upgrades senkt die Ausfallzeiten und spart Geld.“

Weitere Informationen

Select region / language