Select I/O

ABB Ability™ System 800xA Select I/O für eine schnelle und kostengünstige Projektabwicklung.

Select I/O ist eine ethernetbasierte Einkanal-I/O-Lösung für ABB Ability™ System 800xA mit voller Redundanz bis zum Signalaufbereitungsmodul (SCM). Jedes Signal, das aus dem Feld kommt, wird mit einem Signalaufbereitungsmodul (SCM) für Prozess- oder Sicherheitsanwendungen aufbereitet.

Select I/O hilft im Zusammenspiel mit den innovativen xStream Engineering-Tools bei der Entkopplung von Projektaufgaben, minimiert die Auswirkung von späten Änderungen und unterstützt die Standardisierung von Hardware und Schaltschränken. So können Projekte termin- und budgetgerecht abgewickelt werden. Die robuste, einsatzfreundliche Konstruktion bietet Funktionen wie:

  • Über Hardware auswählbare I/O-Typen
  • Trennmodus (mit dem System verbunden, aber vom Einsatzort getrennt)
  • Codierte Anschlussblöcke
  • Elektronische, galvanisch getrennte Strombegrenzung (pro Kanal)
  • Leitungsüberwachung bei allen I/O-Typen
  • Erweiterte Temperaturbereiche (–40 bis +70 °C)
  • Bis zu 192 Signalaufbereitungsmodule pro Ethernet-I/O-Gruppe
  • Zone 2 und Klasse 1 Division 2
  • SIL3-zertifizierte Sicherheitsmodule (DI, DO, AI, AO)
  • Ein- und mehrkanalige (S800) I/O im selben System/Ethernet-I/O-Netz
  • HART-Variablen für die Anwendung
  • SOE für Digitaleingang (1 ms)
  • Unterstützung für digitale Bereitstellung jedes Kanals für jeden Controller
CompleteSelect_IO

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Anwendung

Select I/O ist für viele Projektarten geeignet, insbesondere für:

  • Große kapitalintensive (komplexe) Projekte mit hohem Risiko bei späten Änderungen und Terminplanverzögerungen
  • Projekte mit wenigen verteilten I/O-Komponenten (zum Beispiel Bohrplätze)
  • Nachrüstprojekte
  • Eilprojekte mit großem Bedarf an Flexibilität

Relevante Produkte

Weitere Informationen

Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language